เทป OPP/เทปปิดกล่อง สีใส [6 ม้วน/แพ็ค]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สินค้า สต๊อก ใหม่! จัดส่งได้ทันที!

    [คุณสมบัติ]

    ·เทป ฟิล์ม BOPP มีความแข็งแรงสูงและ ความทนต่อแรงดึง ดี
    ·ไม่สามารถฉีกด้วยมือได้
    ·ทนทานต่อรังสี UV และการเสื่อมสภาพได้ดีเยี่ยม

    [แอปพลิเคชั่น]

    ·ใช้สำหรับปิดกล่องหรือบรรจุภัณฑ์เพื่อจำแนกหรือระบุสินค้าภายในกล่อง

    ·กระบวนการซีล กล่องที่มีน้ำหนักเบาถึงหนักภายใต้เงื่อนไขการจัดส่งปกติ

    ·สามารถใช้กับเครื่องจ่ายและเครื่องจักรทั่วไปได้

    ความคุ้มค่าต่อต้นทุน !!

    เรามั่นใจในคุณภาพ!

    [ใบรับรอง]

    สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้จากด้านล่างนี้!

    กรุณาติดต่อเราทางอีเมล: mropb-bd@misumi.co.th หากต้องการใบรับรอง RoHS หรือมีข้อสอบถามใด ๆ

    เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    ส่วนลดพิเศษ เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    ความหนา (มม.)ความยาว (ลาน)รหัสสินค้า (6 ม้วน / แพ็ค)ส่วนลดพิเศษสำหรับปริมาณการสั่งซื้อ
    สีใสสีน้ำตาล1-5 ซอง6-11 ห่อ12 แพ็คขึ้นไป
    0.040 (± 0.002)45OPPC-48 × 45 × 40 -6POPPB-48 × 45 × 40 -6P110. - เฉลี่ย 18.{{{undefined}}} - /ม้วน99. - เฉลี่ย 17.{{{undefined}}} - /ม้วน94. - เฉลี่ย 16.{{{undefined}}} - /ม้วน
    100OPPC-48 × 100 × 40 -6POPPB-48 × 100 × 40 -6P222. - เฉลี่ย 37.{{{undefined}}} - /ม้วน200. - เฉลี่ย 33.{{{undefined}}} - /ม้วน189. - เฉลี่ย 32.{{{undefined}}} - /ม้วน
    0.045 (± 0.003)45OPPC-48 × 45 × 45 -6POPPB-48 × 45 × 45 -6P119. - เฉลี่ย 20{{{undefined}}} - /ม้วน108. - เฉลี่ย 18.{{{undefined}}} - /ม้วน102. - เฉลี่ย 17.{{{undefined}}} - /ม้วน
    100OPPC-48 × 100 × 45 -6POPPB-48 × 100 × 45 -6P242. - เฉลี่ย 40{{{undefined}}} - /ม้วน218. - เฉลี่ย 36.{{{undefined}}} - /ม้วน206. - เฉลี่ย 34.{{{undefined}}} - /ม้วน
    0.050 (± 0.003)45OPPC-48 × 45 × 50 -6POPPB-48 × 45 × 50 -6P124. - เฉลี่ย 21.{{{undefined}}} - /ม้วน112. - เฉลี่ย 19.{{{undefined}}} - /ม้วน106. - เฉลี่ย 18.{{{undefined}}} - /ม้วน
    100OPPC-48 × 100 × 50 -6POPPB-48 × 100 × 50 -6P242. - เฉลี่ย 40{{{undefined}}} - /ม้วน218. - เฉลี่ย 36.{{{undefined}}} - /ม้วน206. - เฉลี่ย 34.{{{undefined}}} - /ม้วน

    ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องของ เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    เทป OPP/เทปปิดกล่อง เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    สเปค ผลิตภัณฑ์ ของ เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    ประเภทผลิตภัณฑ์ความกว้าง (มม.)ความยาว (หลา)ความหนา (มม.)สีการใช้งาน
    OPP TAPE 40 MIC4845 & 1000.040 (± 0.002)ใส & น้ำตาลสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มี น้ำหนักเบาถึงปานกลาง
    OPP TAPE 45 MIC0.045 (± 0.003)สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มี น้ำหนักปานกลาง
    OPP TAPE 50 MIC0.050 (± 0.003)สำหรับงานบรรจุภัณฑ์ทั่วไปที่มี น้ำหนักปานกลางถึงหนัก

    คำแนะนำของ เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    • ก่อนติด เทป พื้นผิว การใช้งาน ปราศจากความชื้น น้ำมัน ฝุ่น และตัวทำละลาย
    • เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ติดเทปที่อุณหภูมิห้อง (ระหว่าง 15°C ถึง 45°C)

    การจัดเก็บและอายุการเก็บรักษาของ เทป OPP/เทปปิดกล่อง

    • ควรเก็บเทปไว้ในที่แห้งและเย็นห่างจากแสงแดดโดยตรงและแหล่งความร้อนอื่นๆ