ชุดกรอง สำหรับตัด ขดลวด: 340 × 46 × 300 [2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากต้นทุนวัตุดิบในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทางมิซูมิมีความจำเป็นต้องปรับราคาขายใหม่โดยมีผลตั้งแต่วัน 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ THA-PB@MISUMI.CO.TH

รายละเอียดสินค้า

การกรอง 3-5 ไมครอน : อนุภาคที่น้อยลงและเล็กลงส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่คาดการณ์ได้ โดยจะได้รับประโยชน์จาก EDM ดังต่อไปนี้

ลดเวลาการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เร็วขึ้น : การกรอง 3-5 ไมครอนของ MISUMI ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนนี้ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ความเร็ว การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด

ความแม่นยำ ที่เพิ่มขึ้น : ไดอิเล็กทริกที่สะอาดเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความสามารถในการทำซ้ำและข้อกำหนดด้านความทนทานที่ใกล้เคียงของการผลิตและแม่พิมพ์หลายช่อง

ฟิล ชุดกรอง EDM สำหรับตัด ขดลวด

ฟิล ชุดกรอง EDM สำหรับตัด ขดลวด

การอ้างอิง รุ่น (ชุดกรอง EDM)

เครื่องชงรุ่น (อ้างอิง)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงข้อต่อขนาด ข้อต่อรหัส ผลิตภัณฑ์
SODICK

A (205,300,300W,320,320D,350,350S,
350SS,350SSW,350W,500,500W,500WP,
530D,600W,650,750,750W,1000,1000W), AD325L

AG (400 L,600 L), AP (250 L,450 L,500 L),
AP (250 L,450 L,500 L),
AQ (327 L,300 L,325 L,360 L,400 L,535 L,
537 L,550 L,560 L,600,750 L,800 L,900 L)
BF (250,275,280,280 L,320 L)
SL (400 G,400Q,600Q, 600 G)

34046300ไม่มี EDMF-340W-46-300HSS
MITSUBISHIBA24, BA8, CX10,CX20
FA (10P, 10 V,20,20P,20 V,20VS,30,30 V)
FX (10, 10K, 20,20K, 30K),
MV (1200R,1200S,2400R)
PA20,PX05,QA (10,20), RA90
340300กับ⌀20EDMF-340W300H
FANACMODEL (O, P,Q,R,S,V),
TAPECUT (W0,W1,W2,W3,W4)
α- (OA, 0B,1 A,1B,0C,1C)
34046300ไม่มี EDMF-340W-46-300HSS
MAKINOยู (3,32,32i, 32j, 32K,53,53i,U53j,
53K, 6,86,PH-1,OH-2),
EC (32,64), ECQ53,EU64
SP (43,64), W (32FB, 53FB), ขึ้น (32i,53i),
UF53,UPH1
340300ไม่มี⌀20EDMF-340W300H
ฟิล ชุดกรอง EDM สำหรับตัด ขดลวด

การใช้งาน (ชุดกรอง EDM)

ระยะเวลาชีวิต (ชุดกรอง EDM)

ชุดกรอง EDM
เสียงลูกค้า (ชุดกรอง EDM)

เสียงลูกค้า (ชุดกรอง EDM)