สารกรองเรซิ่น สำหรับเครื่อง EDM WIRE CUT [1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สารกรองเรซิ่นสำหรับเครื่อง EDM WIRE CUT

    เรซิ่น ชนิดพิเศษที่ใช้ในเครื่อง EDM WIRE CUT

    [การใช้งาน]

    ใช้เพื่อทำให้ น้ำในกระบวนการทำงานของเครื่อง EDM มีความสะอาด บริสุทธิ์ โดยการกำจัดสิ่งเจือปนที่อาจส่งผลเสียต่อ กระบวนการทำงานของเครื่องจักร EDM

    อัตราการเปลี่ยน
    1.Cation resin H+ type ≥ 99%
    2.Anion resin OH- type ≥ 90%

    สินค้าเหรก A - ไม่ใช่สารกรองเรซิ่นรีไซเคิล

    [เอกสารที่เกี่ยวข้อง]

    สารกรองเรซิน (เรซินแลกเปลี่ยนไอออน) สำหรับ EDM

    >สารกรองเรซิน (เรซินแลกเปลี่ยนไอออน) สำหรับ EDM ประหยัด ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย

    ข้อมูลสินค้าสารกรองเรซิน

    รูปแบบไอออนไฮโดรเจนไอออน (H+) / ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-)
    หมู่ฟังก์ชันกลุ่มกรดซัลฟูริก, กลุ่มควอเทอร์นารีเอมีน
    โครงสร้างชนิดเจล
    สีสีใสเหลืองอมน้ำตาล

    ข้อมูลทางเทคนิคสารกรองเรซิน

    ปริมาณความชื้น (%)53-58
    ขนาดของเม็ดเรซิน ≥ 95%0.315 - 1.25
    ความหนาแน่นรวม (g/l)700-800
    ความหนาแน่นเปียก (g/ml)≈ 1.12
    อัตราการแลกเปลี่ยน
    ไฮโดรเจนไอออน (H+) ≥ 99%
    ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) ≥ 90%
    >Ion Exchange Resin for EDM

    ข้อมูลการใช้งานสารกรองเรซิน

    รีวิวจากลูกค้าการใช้งานสารกรองเรซิน

    รีวิวจากลูกค้าการใช้งานสารกรองเรซิน