ชุดกรอง สำหรับตัด ขดลวด: 340 × 300 [2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ]

ข้อควรระวัง
- เนื่องจากต้นทุนวัตุดิบในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทางมิซูมิมีความจำเป็นต้องปรับราคาขายใหม่โดยมีผลตั้งแต่วัน 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ THA-PB@MISUMI.CO.TH
รายละเอียดสินค้า
การกรอง 3-5 ไมครอน :สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานเครื่อง EDM
ลดเวลาการทำงาน ตัดได้รวดเร็วมากขึ้น : ด้วยประสิทธิภาพการกรอง 3-5 ไมครอนของชุดกรองสำหรับไวร์คัตมิซูมิ ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อน และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานรวดเร็วขึ้น
ความแม่นยำที่มากขึ้น : ไดอิเล็กทริกที่สะอาดเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความสามารถในการกลับมาใช้ซ้ำ และเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดสำหรับการผลิตแม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ
ฟิลเตอร์ ชุดกรอง EDM สำหรับตัด ขดลวด
| ข้อต่อ ชุดกรอง EDM เปลี่ยน จาก ทองแดง เป็นพลาสติก | วัสดุ | การทำงาน | ||
| แบบเก่า | แบบใหม่ | แบบเก่า | แบบใหม่ | |
![]() | ทองแดง | พลาสติก (ไนลอน6) | เหมือนกัน | เหมือนกัน |
การอ้างอิง รุ่น (ชุดกรอง EDM)
| แบรนด์เครื่อง | รุ่น (อ้างอิง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | สูง | ข้อต่อ | ขนาด ข้อต่อ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SODICK | A (205,300,300W,320,320D,350,350S, AG (400 L,600 L), AP (250 L,450 L,500 L), | 340 | 46 | 300 | ไม่มี | EDMF-340W-46-300HSS![]() | |
| MITSUBISHI | BA24, BA8, CX10,CX20 FA (10P, 10 V,20,20P,20 V,20VS,30,30 V) FX (10, 10K, 20,20K, 30K), MV (1200R,1200S,2400R) PA20,PX05,QA (10,20), RA90 | 340 | — | 300 | กับ | ⌀20 | EDMF-340W300H![]() |
| FANAC | MODEL (O, P,Q,R,S,V), TAPECUT (W0,W1,W2,W3,W4) α- (OA, 0B,1 A,1B,0C,1C) | 340 | 46 | 300 | ไม่มี | EDMF-340W-46-300HSS![]() | |
| MAKINO | ยู (3,32,32i, 32j, 32K,53,53i,U53j, 53K, 6,86,PH-1,OH-2), EC (32,64), ECQ53,EU64 SP (43,64), W (32FB, 53FB), ขึ้น (32i,53i), UF53,UPH1 | 340 | — | 300 | กับ | ⌀20 | EDMF-340W300H![]() |
| แผ่นกรอง จำนวนมากขึ้น แผ่นกรองอัดแน่นในชุดตัวกรอง สะอาด มากขึ้น สามารถกรองอนุภาคได้ถึง 3-5 ไมครอน ทำให้ชุดกรองสำหรับไวร์คัตสะอาดใช้งาน ได้นานมากขึ้น จากผลการทดสอบ ชุดกรองสำหรับไวร์คัตจากมิซูมิมีอายุการใช้งานมากกว่าทั่วไปถึง 2 เท่า *ความถี่ในการเปลี่ยนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนาดของงาน, อายุของเครื่องจักร และเงื่อนไขอื่นๆ | ![]() |
การใช้งาน (ชุดกรอง EDM)
ระยะเวลาชีวิต (ชุดกรอง EDM)

เสียงจากลูกค้า (ชุดกรอง EDM)
ลูกค้า A | เนื่องจาก ชุดกรอง และ สารกรองเรซิ่น มีราคาถูกมาก MISUMI ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของโครงการลดต้นทุนก่อนสิ้นปี |
![]() ลูกค้า B | สุดประหยัด ลด 50% |
![]() ลูกค้า C | ความถี่ในการเปลี่ยน สารกรองเรซิ่น และ ชุดกรอง ยาวเกินไป ผลผลิตของเราดีขึ้นกว่าเดิม |
.jpg)