ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ XCP (4 ฟัน, ป้อนงานสูง, ไม่มีคมตัดด้านข้าง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สำหรับเงื่อนไขการตัด กรุณาดูที่ส่วนล่างของแท็บภาพวาดโครงร่าง

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดมุมโค้ง (ซีรีส์ 45–65 HRC)
[คุณสมบัติ]
- เหมาะสำหรับเหล็กที่ผ่านการอบชุบจนถึงเหล็กกล้าความแข็งสูง 45–65 HRC
- มุมโค้งภายในช่วยรองรับการกัดมุม R และการขึ้นรูปชิ้นงาน
- ขอบมุมโค้งยังช่วยลดการบิ่นของคมตัด
- เคลือบแข็งที่ทนต่อการออกซิเดชันสูง มีประสิทธิภาพในการตัดแห้งด้วยความเร็วสูง
- สามารถนำไปลับคมใหม่ได้; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าบริการงานลับคม

 

ข้อมูลทางเทคนิค

Q การตัดเฉือนแบบ High Feed คือการตัดเฉือนแบบใด?
A เป็นวิธีการตัดเฉือนโดยลดความลึกในการตัด เพิ่มความเร็วในการตัด และเพิ่มความเร็วในการป้อนงาน
การลดปริมาณการตัดและเพิ่มความเร็วในการตัดจะช่วยให้เศษโลหะไหลได้ดีขึ้น
  และยังช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่เครื่องมือตัด ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องมือตัดยาวนานขึ้น
เป็นวิธีการแปรรูปที่เหมาะสำหรับการแปรรูปเหล็กแข็งความแข็งสูงซึ่งเคยเป็นเรื่องยากในอดีต
ถาม: ควรใช้เอ็นมิลแบบใดในการตัดเฉือนเหล็กความแข็งสูง?
A เอ็นมิลคาร์ไบด์ที่เคลือบผิวทนความร้อนสูง โดยมีมุมตัดเป็นเนกาทีฟ,
  และบริเวณมุม (คอร์เนอร์) ได้รับการเสริมความแข็งแรง เช่น R หรือ C เหมาะสำหรับการใช้งานนี้
รูปทรงบวกรูปทรงเชิงลบ

เงื่อนไขการตัดเฉือนที่แนะนำ

XCP ซีรีส์ ดอกเอ็นมิลล์ปลายมนคาร์ไบด์ สำหรับงานตัดเหล็กชุบแข็งและเหล็กแข็งสูง ความเร็วป้อนสูง ความแข็งแรงสูง 4 ฟัน/ไม่มีฟันด้านข้าง เงื่อนไขการตัดแนะนำ
  • โปรดใช้เครื่องจักรและหัวจับที่มีความแข็งแรงและความแม่นยำสูง
  • หากความเร็วรอบของเครื่องจักรที่ใช้งานไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ กรุณาลดความเร็วในการป้อนและความเร็วรอบในอัตราส่วนเดียวกัน
  • โปรดควบค่าสั่นของปลายคัตเตอร์ขณะติดตั้งเอ็นมิลให้อยู่ภายใน 0.01 มม.
  • โปรดเลือกน้ำมันตัดที่เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการตัด

หมายเลขรุ่น XCP-CR-HFEM4N

■ เงื่อนไขการตัดเฉือน

วัสดุที่ถูกตัดเฉือนเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเครื่องจักร
(S45C to S55C)
เหล็กกล้าเครื่องมือผสม
(SKD, SUS, SCM)
เหล็กชุบแข็ง (35 to 40HRC)
(HPM, NAK)
เหล็กความแข็งสูง
(40 to 60HRC)
เหล็กความแข็งสูง
(60 to 65HRC)
เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด Dความเร็วในการป้อน
(มม./นาที)
ความเร็วในการหมุน
(min-1)
ความเร็วในการป้อน
(มม./นาที)
ความเร็วในการหมุน
(min-1)
ความเร็วในการป้อน
(มม./นาที)
ความเร็วในการหมุน
(min-1)
ความเร็วในการป้อน
(มม./นาที)
ความเร็วในการหมุน
(min-1)
ความเร็วในการป้อน
(มม./นาที)
ความเร็วในการหมุน
(min-1)
標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง標準ความเร็วสูง
46,60013,0007,95016,0006,00012,0007,95016,0004,80012,0006,35016,0001,0503,5502,4007,9508402,8401,6805,570
57,00014,0006,35012,5006,35012,5006,35012,5005,10012,5005,10012,5001,1503,8001,9006,3509203,0401,3304,450
67,00014,0005,30010,6006,35012,7005,30010,6005,10012,7004,25010,6001,1503,8001,6005,3009203,0401,1203,710
87,00014,0004,0007,9506,35012,7004,0007,9505,10012,7003,2007,9501,1503,8001,2004,0009203,0408402,800
107,00014,0003,2006,3506,35012,7003,2006,3505,10012,7002,5506,3501,1503,8009553,2009203,0406702,240
127,00014,0002,6505,3006,35012,7002,6505,3005,10012,7002,1005,3001,1503,8007952,6509203,0405601,860
การโฆษณา≦0.04D≦0.025D≦0.02D≦ 0.01D≦ 0.01D
Rd≦0.4D