รถเข็น ตะกร้า เหล็กกล้า

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รถเข็นทรงสูง สามารถทำรัง ทรงตัว L (มีชั้นวางกลาง)
    [คุณสมบัติ]
    · รถเข็นทรงสูง ที่ช่วยให้ ประหยัดพื้นที่ จัดเก็บด้วยการพับ ทรงตัว L และทำรัง
    · คุณภาพสูง ต้นทุนต่ำ และประสิทธิภาพการทำงานที่โดดเด่น
    · แผ่นเพลท เหล็กกล้า ด้านล่าง.
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงการแสดง ผลิตภัณฑ์

    รถเข็น ทรงตัว L และสะดวกต่อการขนส่งโดยไม่กินเนื้อที่

    รถเข็น พับเป็น รูปทรง ตัว L ได้โดยไม่ต้องใช้ความกว้าง ใช้สำหรับตั้งโชว์ ผลิตภัณฑ์ และจัดส่ง

    รถเข็น "สีเขียว"

    รถเข็น "งาช้าง"

    ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

    การประยุกต์ใช้งาน

    ลูกล้อ มีจุดประสงค์เพื่อให้การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายง่ายขึ้นเมื่อติดตั้งกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในการเคลื่อนย้าย และมีไว้สำหรับใช้ภายในอาคารหรือในโรงงานเท่านั้น
    เมื่อทำการเลือก ให้เลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมตามข้อกำหนดการใช้ การใช้งาน และการใช้งาน ติดตั้งอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คลองเลื่อย

    เกี่ยวกับความเร็ว:

    ความเร็วในการใช้งานคือเมื่อใช้เป็นช่วงๆ ที่อุณหภูมิปกติ บน พื้น พื้นผิว ที่ความเร็วในการเดินหรือต่ำกว่า
    (หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดความร้อน)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 75 มม. หรือน้อยกว่า········ความเร็วการทำงาน 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
    100 มม. หรือน้อยกว่า·········4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

    สิ่งแวดล้อม

    โดยปกติ ลูกล้อ มีไว้สำหรับใช้ในอาคารที่อุณหภูมิปกติ
    โปรดอย่าใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูง กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล สารเคมี ฯลฯ การเสื่อมสภาพของ ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดขึ้นได้
    หากจำเป็นต้องใช้งานดังกล่าว จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ล้อ และ จาระบี ที่เหมาะสมสำหรับการ การใช้งาน แต่ละครั้ง โปรดทราบว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนบน พื้น ขึ้นอยู่กับ วัสดุ

    น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เหมาะสม

    น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ที่อนุญาตได้แสดงถึงขีดจำกัดของ โหลดไฟฟ้า ที่เคลื่อนย้ายง่าย ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้นานเมื่อมนุษย์ขนย้ายบน พื้น พื้นผิว ที่เรียบเสมอกัน โปรดเลือก ลูกล้อ ที่มี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก โหลดไฟฟ้า รวมโดยประมาณที่จะโหลด โปรดทราบว่าแม้เมื่อใช้ 4 ชิ้น เป็นเรื่องปกติที่จะประมาณน้ำหนักรวม โหลดไฟฟ้า โดยการคูณ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ด้วย 0.8 ตามที่แสดงในสูตรต่อไปนี้ โหลดไฟฟ้า สูงสุดเมื่อใช้ 4 ลูกล้อ = น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ต่อ ลูกล้อ × 4 × 0.8
    * เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดต่างกัน โปรดคำนวณน้ำหนักการทำงานสูงสุดตาม โหลดไฟฟ้า ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ บน ลูกล้อ ด้าน โหลดไฟฟ้า ต่ำ
    * ด้วยการแก้ไขกฎหมายการวัด น้ำหนัก กก. ต้องแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนเป็น มวล กก. และ แรง กก. ตัวบ่งชี้แรงเปลี่ยนเป็น daN (Deca Newton) 1 daN = 10 N ≒ 1.02 kgf (1 kgf ≒ 9.8 N = 0.98 daN) (ปัจจัย การแปลง 9.8 ถึง 9.80665)

    อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน/ งานซ่อมบำรุง และการเปลี่ยน

    เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานและเพื่อยืดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ โปรด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ งานซ่อมบำรุง เป็นประจำ
    สำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตามปกติ โปรดตรวจสอบว่าส่วนยึด ลูกล้อ แน่นสนิท ลูกล้อ ไม่เสียหายหรือร้าว ตลับลูกปืน ล้อ และเพลาแน่น และยางไม่เสียหาย แตก หรือสึก นอกจากนี้ หากมีการหลวมหรือผิดปกติใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของส่วนยึดและส่วน ล้อ โปรดขันให้แน่นทันที
    หากมีการเสื่อมสภาพหรือแตกหัก ฯลฯ ของ ผลิตภัณฑ์ โปรดเปลี่ยนทันที (ห้ามเปลี่ยนอะไหล่เท่านั้น)
    โปรดนำ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ออกทันทีหากติดอยู่ในส่วนเลี้ยวหรือส่วน ล้อ อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องในการเลี้ยวและการหมุน