รถเข็น ตะกร้า เหล็กกล้า สองประตู

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พาเลทกล่องม้วนพร้อมประตูพับได้ สามารถพับเป็น รูปทรง L และวางซ้อนกันได้
[คุณสมบัติ]
· รถเข็นทรงสูง ที่ช่วยให้ ประหยัดพื้นที่ จัดเก็บด้วยการพับ ทรงตัว L และทำรัง
· สามารถป้องกันการสูญหายของผลิตภัณฑ์ด้วยประตูบานคู่ได้
· แผ่นเพลท เหล็กกล้า ด้านล่าง.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การจัดส่งผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ไปจนถึงการแสดง ผลิตภัณฑ์
รถเข็น ประหยัดพื้นที่ แบบสองประตูที่ช่วยให้ทำรัง ทรงตัว L

ผลิตภัณฑ์ สามารถป้องกันได้ด้วยประตูบานคู่ รถเข็นทรงสูง พับได้เป็น รูปทรง ตัว L และจัดเก็บได้
ใช้ ฟังก์ชั่น สะดวก พับเก็บไม่ ของเสีย พื้นที่

พับเป็น รูปทรง ตัว L ประหยัดพื้นที่ และไม่กินเนื้อที่

ด้วยการเปิดประตู
ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ
การประยุกต์ใช้งาน
เพื่อให้เคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น ควรติด ลูกล้อ เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในการเคลื่อนย้าย และมนุษย์จะใช้เป็นระยะๆ โปรดเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมตามการใช้งานและสภาพการใช้งาน ติดตั้งอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คลองเลื่อย
เกี่ยวกับความเร็ว:
กรุณาใช้เป็นระยะ ๆ ที่ความเร็วในการเดินหรือต่ำกว่าบน พื้น พื้นผิว ภายใต้อุณหภูมิปกติ (โปรดงดเว้นจากการใช้อย่างต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดความร้อน)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 75 มม. หรือน้อยกว่า········ความเร็วการทำงาน 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
100 มม. หรือน้อยกว่า·········4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
สิ่งแวดล้อม
โดยปกติ ลูกล้อ มีไว้สำหรับใช้ในอาคารที่อุณหภูมิปกติ
โปรดอย่าใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูง กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล สารเคมี ฯลฯ การเสื่อมสภาพของ ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดขึ้นได้ หากจำเป็นต้องใช้งานดังกล่าว จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ล้อ และ จาระบี ที่เหมาะสมสำหรับการ การใช้งาน แต่ละครั้ง โปรดทราบว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนบน พื้น ขึ้นอยู่กับ วัสดุ
อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน/ งานซ่อมบำรุง และการเปลี่ยน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานและเพื่อยืดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ โปรด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ งานซ่อมบำรุง เป็นประจำ
สำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตามปกติ โปรดตรวจสอบว่าส่วนยึด ลูกล้อ แน่นสนิท ลูกล้อ ไม่เสียหายหรือร้าว ตลับลูกปืน ล้อ และเพลาแน่น และยางไม่เสียหาย แตก หรือสึก นอกจากนี้ หากมีการหลวมหรือผิดปกติใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของส่วนยึดและส่วน ล้อ โปรดขันให้แน่นทันที
หากมีการเสื่อมสภาพหรือแตกหัก ฯลฯ ของ ผลิตภัณฑ์ โปรดเปลี่ยนทันที (ห้ามเปลี่ยนอะไหล่เท่านั้น)
โปรดนำ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ออกทันทีหากติดอยู่ในส่วนเลี้ยวหรือส่วน ล้อ อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องในการเลี้ยวและการหมุน