รถเข็น ตะกร้า เหล็กกล้า (แผ่นเพลท ฐาน เรซิ่น)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาเลทกล่องรัง รูปทรง L พร้อมแผ่นเพลทพื้นพลาสติก
    [คุณสมบัติ]
    · ประหยัดพื้นที่ พื้นที่จัดเก็บได้ด้วยการพับและทำรัง ทรงตัว L
    · รุ่นน้ำหนักเบา ได้ด้วย แผ่นเพลท ฐาน เรซิ่น
    · ล็อค อคได้เพียงยกมือ มือจับ ที่ แผ่นเพลท ด้านล่าง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · ใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่การจัดส่งไปจนถึงการแสดง ผลิตภัณฑ์ ในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ

    ตัวอย่างการจัดเก็บ

    ขนย้าย รถเข็นทรงสูง พร้อม สต๊อปเปอร์ เพื่อความปลอดภัยที่ดีขึ้น และ แผ่นเพลท ด้านล่างเป็น เรซิ่น เพื่อความสามารถในการปฏิบัติงานสูง

    รถเข็นทรงสูง ที่มี วันทัชล็อค ที่ แผ่นเพลท ด้านล่าง ความปลอดภัยสูงพร้อม สต๊อปเปอร์ ความปลอดภัย และไม่ล้มง่าย

    รถเข็น ตะกร้า เหล็กกล้า ( แผ่นเพลท ฐาน เรซิ่น ) MRBP-P11

    ตัวอย่างการจัดเก็บแบบพับได้

    ข้อควรระวังในการใช้ ลูกล้อ

    การประยุกต์ใช้งาน

    เพื่อให้เคลื่อนย้ายและเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้น ควรติด ลูกล้อ เข้ากับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรในการเคลื่อนย้าย และมนุษย์จะใช้เป็นระยะๆ โปรดเลือก ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมตามการใช้งานและสภาพการใช้งาน ติดตั้งอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คลองเลื่อย

    เกี่ยวกับความเร็ว:

    กรุณาใช้เป็นระยะ ๆ ที่ความเร็วในการเดินหรือต่ำกว่าบน พื้น พื้นผิว ภายใต้อุณหภูมิปกติ (โปรดงดเว้นจากการใช้อย่างต่อเนื่องที่จะทำให้เกิดความร้อน)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 75 มม. หรือน้อยกว่า········ความเร็วการทำงาน 2 กม./ชม. หรือน้อยกว่า
    100 มม. หรือน้อยกว่า·········4 กม./ชม. หรือน้อยกว่า

    สิ่งแวดล้อม

    โดยปกติ ลูกล้อ มีไว้สำหรับใช้ในอาคารที่อุณหภูมิปกติ
    โปรดอย่าใช้ในสภาพแวดล้อมพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ความชื้นสูง กรด ด่าง เกลือ ตัวทำละลาย น้ำมัน น้ำทะเล สารเคมี ฯลฯ การเสื่อมสภาพของ ผลิตภัณฑ์ อาจเกิดขึ้นได้ หากจำเป็นต้องใช้งานดังกล่าว จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ ล้อ และ จาระบี ที่เหมาะสมสำหรับการ การใช้งาน แต่ละครั้ง โปรดทราบว่าอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนบน พื้น ขึ้นอยู่กับ วัสดุ

    น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เหมาะสม

    น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ที่อนุญาตได้แสดงถึงขีดจำกัดของ โหลดไฟฟ้า ที่เคลื่อนย้ายง่าย ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้นานเมื่อมนุษย์ขนย้ายบน พื้น พื้นผิว ที่เรียบเสมอกัน โปรดเลือก ลูกล้อ ที่มี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก โหลดไฟฟ้า รวมโดยประมาณที่จะโหลด โปรดทราบว่าแม้เมื่อใช้ 4 ชิ้น เป็นเรื่องปกติที่จะประมาณน้ำหนักรวม โหลดไฟฟ้า โดยการคูณ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ด้วย 0.8 ตามที่แสดงในสูตรต่อไปนี้ โหลดไฟฟ้า สูงสุดเมื่อใช้ 4 ลูกล้อ = น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ต่อ ลูกล้อ × 4 × 0.8
    * เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดต่างกัน โปรดคำนวณน้ำหนักการทำงานสูงสุดตาม โหลดไฟฟ้า ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ บน ลูกล้อ ด้าน โหลดไฟฟ้า ต่ำ
    * ด้วยการแก้ไขกฎหมายการวัด น้ำหนัก กก. ต้องแยกความแตกต่างอย่างชัดเจนเป็น มวล กก. และ แรง กก. ตัวบ่งชี้แรงเปลี่ยนเป็น daN (Deca Newton) 1 daN = 10 N ≒ 1.02 kgf (1 kgf ≒ 9.8 N = 0.98 daN) (ปัจจัย การแปลง 9.8 ถึง 9.80665)

    อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน/ งานซ่อมบำรุง และการเปลี่ยน

    เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานและเพื่อยืดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ โปรด อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ งานซ่อมบำรุง เป็นประจำ
    สำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ตามปกติ โปรดตรวจสอบว่าส่วนยึด ลูกล้อ แน่นสนิท ลูกล้อ ไม่เสียหายหรือร้าว ตลับลูกปืน ล้อ และเพลาแน่น และยางไม่เสียหาย แตก หรือสึก นอกจากนี้ หากมีการหลวมหรือผิดปกติใน คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของส่วนยึดและส่วน ล้อ โปรดขันให้แน่นทันที
    หากมีการเสื่อมสภาพหรือแตกหัก ฯลฯ ของ ผลิตภัณฑ์ โปรดเปลี่ยนทันที (ห้ามเปลี่ยนอะไหล่เท่านั้น)
    โปรดนำ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ออกทันทีหากติดอยู่ในส่วนเลี้ยวหรือส่วน ล้อ อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องในการเลี้ยวและการหมุน