ลวดไวร์คัท EDM Wire สำหรับการตัดความเร็วสูง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้ (BBHP) ไม่อยู่ภายใต้บริการเก็บโรลที่ใช้แล้ว
  • ขอให้ลูกค้ากำจัด หลอดสายไฟ (Bobbins) ที่ใช้แล้ว

รายละเอียดสินค้า

[สินค้ารุ่นประหยัด]
· การสนับสนุนที่มั่นคงสำหรับการลดต้นทุนลวด EDM และเพิ่มผลผลิต รุ่นประหยัดได้รับการรับรองสำหรับโรงงานต้นแบบของญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
·มูลค่าประสิทธิภาพสูงพร้อมระดับคุณภาพเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากแบรนด์
·ผลิตโดยโรงงานที่ติดตั้งอุปกรณ์และเทคโนโลยีล้ำสมัยซึ่งผลิตลวดที่แนะนำจากผู้ผลิตรายใหญ่ด้วย
· ความแม่นยำสูง (3-5 µm) และความหยาบผิวสูง (Ra: 0.3 µm) รับรู้ได้จากประสิทธิภาพการตัดที่มั่นคง
·ความตรงและความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การเชื่อมต่อสายอัตโนมัติมีเสถียรภาพ
·ประเภทใช้งานทั่วไปที่ใช้กับเครื่องปล่อยไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆเช่น Sodick, Mitsubishi, Agie Charmilles เป็นต้น
[การใช้งาน]
· ลวดไวร์คัท สำหรับใช้ในเครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
[รายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
· ชนิดความเร็วสูงที่มีคุณสมบัติในการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมเคลือบด้วยชั้นสังกะสี

110610011699_W1. jpg

110610011699_W2. jpg
■ สเปคลวดไวร์คัท
order_110610011699 jpg
รหัสรุ่น มวลม้วน
(กิโลกรัม)
ไม่มี
พาราฟิน : N
ปริมาณ
ใน 1 เคส
ความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด
(มม.) 
ความทนต่อแรงดึง
(MPa)
ความนำไฟฟ้า
(%IACS)
อัตราการขยายสัมประสิทธิ์
(%)
สีบ๊อบบิ้น
 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
BBHP0.25N4+0
-0.0015
≥900≥20% > 1%สีดำ
10N2+0
-0.0015
20N1+0
-0.0015
0.255N4+0
-0.0015
10N2+0
-0.0015
20N1+0
-0.0015
0.35N4+0
-0.0015
10N2+0
-0.0015
20N1+0
-0.0015
                                                               
[ ! ] 5 กก. ม้วน ไม่ได้ขายแยก ขายตามเคส
[ ! ] ราคาจะถูกแปรผันตามความผันผวนของราคาตลาดของวัตถุดิบ วันที่ตรวจสอบคือวันทำการแรกของ MISUMI ของเดือน ราคาหลังการตรวจสอบจะใช้จากคำสั่งซื้อที่วางไว้ในวันตรวจสอบ สำหรับข้อมูลราคาล่าสุดโปรดตรวจสอบหน้าหมายเลขชิ้นส่วน

■ สเปคโรล

bobinshiyou_110610011699 jpg

■ขนาดโรล(มม.)
W1. jpg

สเปค และคุณสมบัติของ ขดลวด EDM

ขดลวด EDM
  • การ การเคลือบผิว ด้วยชั้นเคลือบสังกะสีหนาช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยความเร็วสูงโดยมีลักษณะการปล่อยที่ดีเยี่ยม
  • ความแม่นยำ สูง (3-5 Î 1/4 ม.) และความหยาบ พื้นผิว สูง (ra: 0.3 Î 1/4 ม.) เกิดขึ้นได้จากประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่เสถียร
  • ความตรงและความแข็งแรงที่ยอดเยี่ยมทำให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด อัตโนมัติได้อย่างเสถียร
  • ชนิดเอนกประสงค์ที่ใช้ได้กับเครื่องปล่อย แบบใช้ไฟฟ้า ของยี่ห้อต่างๆ เช่น Sodick, Mitsubishi, Agie charmilles เป็นต้น

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ/เอฟเฟกต์กับ ขดลวด ทองเหลือง ทั่วไป

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับ ขดลวด ทองเหลือง ทั่วไปภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
และการปรับปรุงมากกว่า 30% สัญญาที่พารามิเตอร์การทำงานที่ดีที่สุด

ขดลวด EDM

ตัวอย่างเงื่อนไขการทดสอบสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขดลวด EDM ความเร็วสูง

BBHP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานทั่วไปซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องปล่อยไฟฟ้าของแบรนด์ต่างๆเช่น Sodick, Mitsubishi, Agie charmilles เป็นต้น
ตัวอย่างเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นค่าอ้างอิง ปรับสภาพการใช้งานตาม วัสดุ และความหนาของ ชิ้นงาน เป็นต้น

ตัวอย่างเงื่อนไข 1 โซดิก SL400G

รุ่น การใช้งานวัสดุ ชิ้นงานความหนาของ ชิ้นงาน งานรูปทรง ชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดกรรมวิธีตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
SL400GSKD1150 mmพันช์ 8 x 8 มม.0.25 mmวางซ้อน
ตัวอย่างเงื่อนไข 1 โซดิก SL400G
การใช้งานการตั้งค่าพารามิเตอร์การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ONOFFIPHRPMAOSVVSFCWKWTWSWP
ลวดทองเหลือง11323221502532284002516010963
BBHP11323221502532284002516010963
BBHP21320221502432084002516010963
BBHP31414221502441884002516010963
 เวลาตัดครั้งแรกอัตราการปรับปรุงความเร็วตัดครั้งแรก
ลวดทองเหลือง0:14:15—
BBHP10:12:2914.15%
BBHP20:11:5020.42%
BBHP30:11:2025.74%

ตัวอย่างเงื่อนไข 2 โซดิก AQ400LS

รุ่น การใช้งานวัสดุ ชิ้นงานความหนาของ ชิ้นงาน งานรูปทรง ชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดกรรมวิธีตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
AQ400LSSLD52 mmพันช์ 8 x 8 มม.0.25 mmซ้อนทับ
ตัวอย่างเงื่อนไข 2 โซดิก AQ400LS
การใช้งานการตั้งค่าพารามิเตอร์การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ONOFFIPHRPMAOSVVSFCWKWTWSWP
ลวดทองเหลือง11323221502532285002516013058
BBHP11323221502532285002516013058
BBHP21320221502432085002516013058
 เวลาตัดครั้งแรกอัตราการปรับปรุงความเร็วตัดครั้งแรก
ลวดทองเหลือง0:14:24—
BBHP10:12:4013.68%
BBHP20:11:5720.50%

ตัวอย่างสภาพ 3 Mitsubishi FA10

รุ่น การใช้งานวัสดุ ชิ้นงานความหนาของ ชิ้นงาน งานรูปทรง ชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดกรรมวิธีตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
FA10SKD1140 mmพันช์ 6 x 6 มม.0.25 mmซ้อนทับ
ตัวอย่างสภาพ 3 Mitsubishi FA10
การใช้งานการตั้งค่าพารามิเตอร์การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
V0IPOFFSASBSCSEVGWSWTPTLQLR
ลวดทองเหลือง1161115111445121014149
BBHP1161115111445121014149
BBHP216111591441121014149
 เวลาตัดครั้งแรกอัตราการปรับปรุงความเร็วตัดครั้งแรก
ลวดทองเหลือง0:08:17—
BBHP10:07:0915.85%
BBHP20:06:4722.11%

ตัวอย่างสภาพ 4 Agie charmilles CUT E350

รุ่น การใช้งานวัสดุ ชิ้นงานความหนาของ ชิ้นงาน งานรูปทรง ชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดกรรมวิธีตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจำนวนการตัด
CUT E350SKH-951 mmพันช์/ รูปทรง ผิดปรกติ0.25 mmวางซ้อน3 คัท
ผลิตภัณฑ์สภาพ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเวลา การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั้งหมดอัตราการปรับปรุงความเร็ว
ลวดทองเหลืองAC ทองเหลือง 900 0.251:36:00—
BBHPไฟฟ้ากระแสสลับ VS+ 900 0.251:18:3422.19%

* *พารามิเตอร์การตั้งค่า แบบฝัง GFMS CUT E350 สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงสามารถใช้ได้โดยตรง อาจต้องปรับ ละเอียด ขึ้นอยู่กับสภาพของ เครื่องจักร