ลวดไวร์คัททองแดง : สังกะสี = 65:35

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์นี้ (BMWT) ไม่สามารถใช้ได้กับโรลที่ใช้แล้ว
  • ขอให้ลูกค้ากำจัด หลอดสายไฟ (Bobbins) ที่ใช้แล้ว
  • เนื่องจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แนะนำให้ใช้ทันทีหลังจากผลิตภัณฑ์มาถึง

รายละเอียดสินค้า

[สินค้าราคาต้นทุน]
สำหรับการลดต้นทุนโดยเฉพาะ ความคุ้มค่า- ประเภท ลวดเชื่อม
[คุณสมบัติ]
·ผลิตที่โรงงานด้วยอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่ผลิตลวดที่แนะนำสำหรับเครื่องตัดลวดขนาดใหญ่
·วัสดุ 100% และการปล่อยกระแสมีเสถียรภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับสายรีไซเคิล
· รุ่นประหยัดด้วยต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งผ่านการรับรองว่ามีความรวดเร็วและ ความแม่นยำเทียบกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
· ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดในการทดสอบทั้งหมด เช่น ความทนต่อแรงดึง อัตราการยืดตัว การวิเคราะห์วัสดุ และอื่น ๆ เพื่อความมั่นใจในการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลวดอิเล็กโทรดของเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire-Cut EDM)

ลวดไวร์คัท : สังกะสี = 65:35 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลวดไวร์คัท : สังกะสี = 65:35 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางข้อมูลจำเพาะ

ลวดไวร์คัท : สังกะสี = 65:35 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่น มวลม้วน
(กิโลกรัม)
พาราฟิน
ใช่ : P
ไม่ : N
1 กล่อง
ปริมาณ
มวลรวม
(กิโลกรัม)
สีบ๊อบบิ้นความทนต่อแรงดึง
(MPa)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
BMWT0.25P420สีเทา 950 ถึง 1100
10 P2
20P1
0.255P4
10P2
20P1
0.35P4
10P2
20P1
0.25N420สีเทา950 ถึง 1100
10N2
20N1
0.255N4
10N2
20N1
0.35N4
10N2
20N1

 


[ ! ] 5 กก. / 10 กก. ม้วน ไม่ได้ขายแยก ขายตามเคส
 

ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม ของลวดตัด EDM

Check this out
  • ลวดไวร์คัท ชนิดประหยัดที่สนับสนุนการลดต้นทุนอย่างมาก
  • ปริมาณสังกะสี 35% ช่วยเพิ่มความเร็วในการตัด

การตรวจสอบราคา

[ ! ] ราคาจะถูกแปรผันตามความผันผวนของราคาตลาดของวัตถุดิบ

โรลที่ใช้แล้ว

[ ! ] ผลิตภัณฑ์นี้ (BMWT) ไม่สามารถใช้กับโรลที่ใช้แล้ว
ขอให้ลูกค้ากำจัด หลอดสายไฟ (Bobbins) ที่ใช้แล้ว

ลวดไวร์คัท : สังกะสี = 65:35 : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดโรล

ขนาดบ๊อบบิ้น มวลม้วน (กก.)เส้นผ่านศูนย์กลาง หน้าแปลน Dความกว้างด้านนอก Wความหนาของ หน้าแปลน aเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา h
516011512.520
1020013512.525
202501401532