(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ ดิจิตอลประเภท มาตรฐาน
· ใช้สำหรับการวัด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายในความแตกต่างของ ขั้น และความลึก
· จอแสดงผลดิจิตอลสำหรับการอ่านง่าย
· ด้วย ฟังก์ชั่น ถือครอง
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | รุ่น | คาลิปเปอร์มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 101 ถึง 150 | ดัน | ไม่รวม | มี / ไม่มีขั้วต่อเอาท์พุตข้อมูลการวัด | ไม่รวม |
แถบความลึก W / WO | รวมอยู่ด้วย | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0 ถึง 100 | พื้นผิว การวัดภายใน(มิลลิเมตร) | 16.5 |
พื้นผิว การวัดด้านนอก(มิลลิเมตร) | 40 | ส่วนแสดงผล(มม.) | 67 x 38 | พื้นผิว อ้างอิงความลึก(มิลลิเมตร) | 16 |
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.03 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 236 | วัสดุ(มิลลิเมตร) | สเตนเลส |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 77 ( ตัวเครื่อง หลัก) | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 SR44 (แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์) สำหรับการทดสอบรวมอยู่ด้วย | ค่าอ่านขั้นต่ำ(มม.) | 0.01 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MDVC-150 ในชุด เวอร์เนีย แบบดิจิตอล (ความยาวการวัดสูงสุด 150 ถึง 200 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง