ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบถักใหม่ (ชนิดปะติด)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เป็น เศษผ้าทำความสะอาด ที่ทำจากเศษผ้าถักสีขาวใหม่ วัสดุ เย็บเข้าด้วยกัน
· มีตะเข็บ แต่สามารถใช้งานได้หลายอย่างเนื่องจาก วัสดุ ถักที่อ่อนนุ่ม
· เหมาะสำหรับการเช็ดตัวทำละลาย สี หมึกพิมพ์ ฯลฯ และ เครื่องมือ การขัดเงา ชิ้นส่วน ฯลฯ ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงาน
[สเปค]
·ขนาด: ประมาณ 30 ถึง 60 ซม. แบบเหลี่ยม (แบบหล่อ ไม่แน่นอน)
วัสดุ: ผ้าถัก วัสดุ ใหม่สีขาวล้วน มีเศษผ้าหลายชิ้นเย็บติดกัน
·ประเภท: แห้ง.
·สี: ขาว
· วิธีการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน: การทดสอบการอ่าน มิเตอร์วัดไฟ ด้วยเครื่องอ่าน มิเตอร์วัดไฟ แบบปฏิกิริยาโลหะทั้งหมด การฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อด้วย เครื่องพ่นสเปรย์ อัตโนมัติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเช็ดและ การขัดเงา ที่ไซต์งานทั้งหมด เช่น โรงงาน เครื่องจักร โรงงานแปรรูป แม่พิมพ์ โรงงาน งานซ่อมบำรุง รถยนต์ ปั๊มน้ำมัน โรงงานเรือ โรงงานพิมพ์
· คุณสามารถซื้อได้ถูกกว่าหาก การจัดซื้อ เป็น เคส
วิธีเลือก เศษผ้าทำความสะอาด ตาม ฟังก์ชั่น อย่างชาญฉลาด
วัตถุที่จะเช็ดเป็น ตัวทำละลาย?
เศษผ้าทำความสะอาด สีจะเปลี่ยนสีโดย ตัวทำละลาย ดังนั้นโปรดเลือกสีขาวหรือสีตามวัตถุที่จะเช็ด
โปรดเลือกจากมุมมองของการยืดตัว ความยืดหยุ่น และการดูดซับน้ำ
เนื่องจากเป็น คุณสมบัติ ที่เข้าใจง่ายของ วัสดุ เศษผ้าทำความสะอาด ความยืดหยุ่น และการดูดซับน้ำจึงแตกต่างกันไปตามประเภท
หากวัตถุที่จะเช็ดมีความทนทานต่อรอยขีดข่วนและไม่มีความชื้น ก็ไม่มีปัญหาแม้ว่า เศษผ้าทำความสะอาด จะมี ความยืดหยุ่น และดูดซับน้ำได้น้อยก็ตาม แต่ถ้าวัตถุเสี่ยงต่อการขีดข่วนและมีความชื้น ขอแนะนำให้ใช้ เศษผ้าทำความสะอาด ที่มีความยืดหยุ่นสูง มี ความยืดหยุ่น และดูดซับน้ำ