(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวบอล / ชุดประแจหกเหลี่ยม (นิ้ว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BPHGW-NCH

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    183
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
รหัสรุ่น
BPHGW-NCH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 438.28

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

มีประโยชน์ในงานทุกระดับตั้งแต่โครงการ DIY จนถึงงานโรงงานเชิงพาณิชย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจเรื่องค่าใช้จ่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ BPHGW-NCH

  • ชนิด
    ประแจหกเหลี่ยม ทรงตัว L
  • ชนิดปลาย
    จุดบอล
  • ความกว้างข้าม มิติ(นิ้ว)
    1/4 / 1/8 / 1/16 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 5/64
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ความยาวโดยรวม (ขนาด L)(มิลลิเมตร)
    183
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8
รหัสรุ่น
BPHGW-NCH
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 438.28

HAND TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค และราคา

สเปค

1 ชุด จะประกอบด้วย 9 ชิ้น
รหัสรุ่นขนาดด้านตรงข้าม x ความยาวของหัวเพลา x ความยาวโดยรวม
(มม.)
BPHGW-NCH1/16 x 14 x 715/64 x 16 x 773/32 x 18 x 84
1/8 x 20 x 935/32 x 25 x 1043/16 x 28 x 115
1/4 x 32 x 1315/16 x 36 x 1493/8 x 40 x 167

คุณสมบัติและตัวอย่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

[สเปค]
●น้ำหนัก (กรัม): 412