ตะไบชุด 5 ชิ้นต่อเซ็ต ทรงแบน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รุ่นประหยัด และรุ่นคุณภาพสูง งานลับคม/งานเจียรไน และ "ลดต้นทุน" [ค่า C-]

สเปค
1 แพ็คหน่วย 5 ชิ้นบรรจุ| รหัสรุ่น | รูปทรง | ความหยาบของ เม็ดขัด | ความยาวทั้งหมด (มม.) | ความกว้าง W (มม.) | ความหนา T (มม.) | ความยาว (มม.) | ปริมาณต่อ ตะไบ / แพ็ค |
| KYSRS5P-F-170-2 | แบบแบน | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 170 | 4 | 2 | 70 | 5 |
| KYSRS5P-F-170-3 | เรียบ | ||||||
| KYSRS5P-F-185-2 | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 185 | 7 | 2.5 | 85 | ||
| KYSRS5P-F-185-3 | เรียบ | ||||||
| KYSRS5P-F-200-2 | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 200 | 9 | 3 | 90 | ||
| KYSRS5P-F-200-3 | เรียบ | ||||||
| SC-KYSRS5P-2 | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 215 | 11 | 3.5 | 100 | ||
| KYSRS5P-H-170-2 | ครึ่งวงกลม | 170 | 4.2 | 2 | 70 | ||
| KYSRS5P-H-170-3 | เรียบ | ||||||
| KYSRS5P-2 | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 215 | 11 | 3.5 | 100 | ||
| KYSRS5P-3 | เรียบ | ||||||
| KYSRS5P-H-215-2 | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 12 | 3.8 | ||||
| KYSRS5P-H-215-3 | เรียบ | ||||||
| C-KYSRS-5P | แบบแบน | เนื้อสัมผัส หยาบปานกลาง | 11 | 3.5 | - | ||
| ครึ่งวงกลม | 10 | 4.4 | |||||
| วงกลม | 5 | - | |||||
| สี่เหลี่ยม | 6.3 | ||||||
| สามเหลี่ยม | 7.7 | ||||||
| KYSRS5P-3 | แบบแบน | เรียบ | 11 | 3.5 | |||
| ครึ่งวงกลม | 10 | 4.4 | |||||
| วงกลม | 5 | - | |||||
| สี่เหลี่ยม | 6.3 | ||||||
| สามเหลี่ยม | 7.7 |
[สเปค]
● วัสดุ : เหล็กกล้า GCr15
●แบ่งเป็นกลุ่ม /ขนาด / size:ชุดละ 5