เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็ก

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สินค้าแบรนด์มิซูมิที่ช่วยคุณลดต้นทุน]
เครื่องเจียรแบบใช้ลม ขนาดเล็กที่แนะนำสำหรับผู้ที่ค้นหา ผลิตภัณฑ์ ค่า
[คุณสมบัติ]
·ชนิด น้ำหนักเบา 125 กรัม
· สายท่อลมอ่อนและใช้งานได้ง่ายต่อใช้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้สำหรับการ งานขัด หลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานลับคม/งานเจียรไน โลหะต่างๆและการตกแต่ง พื้นผิว
[คุณสมบัติ]
● เป็น เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
[การใช้งาน]
● สำหรับการ งานขัด และ การขัดเงา แม่พิมพ์ ฯลฯ
[สเปค]
● ความดันลม ใช้งาน (MPa): 0.4 - 0.6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 17
● น้ำหนัก (กรัม): 125
● เป็น เครื่องเจียรแบบใช้ลม ที่ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
[การใช้งาน]
● สำหรับการ งานขัด และ การขัดเงา แม่พิมพ์ ฯลฯ
[สเปค]
● ความดันลม ใช้งาน (MPa): 0.4 - 0.6
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.): 17
● น้ำหนัก (กรัม): 125
สเปค
| รหัสรุ่น | หัวจับ ด้านใน เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | จำนวน ไม่มีโหลดขณะหมุน (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (เมตร.3 /นาที) | ไอเสีย | จำนวนรวม ยาว (มม.) |
| AMGD | 2.38/3 | 65000 | 0.12 | ด้านหลัง | 150 |