ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด MT Series

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
รายละเอียดสินค้า
[รายการใหม่] ดอกต๊าปยูนิเวอร์ซัลที่ครอบคลุมการใช้งานกับวัสดุหลากหลาย ตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึง อะลูมิเนียมและสเตนเลส
รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว
[ส่วนลด] มีข้อเสนอสุดพิเศษหากสั่งซื้อมากกว่า 5 ชิ้น

สเปค

รหัสรุ่น
MT-SPFT
| ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | |
| M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
| M2.5 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
| M2.6 | 0.45 | 2.5P | LM1 | 44 | 9.5 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2.5 |
| M3 | 0.5 | 2.5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
| M4 | 0.7 | 2.5P | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| M5 | 0.8 | 2.5P | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 |
| M6 | 1 | 2.5P | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 |
| M8 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
| M8 | 1 | 2.5P | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 |
| M10 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
| M10 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 |
| M12 | 1.75 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
| M12 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
| M12 | 1.25 | 2.5P | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
| M14 | 2 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
| M14 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 88 | 30 | 46 | 10.5 | 3 | 11 | 8 |
| M16 | 2 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
| M16 | 1.5 | 2.5P | LM2 | 95 | 32 | 50 | 12.5 | 3 | 13 | 10 |
| M20 | 2.5 | 2.5P | LM3 | 105 | 37 | 56 | 15 | 4 | 15 | 12 |
| M24 | 3 | 2.5P | LM3 | 120 | 45 | 72 | 19 | 4 | 18 | 15 |
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลทางเทคนิค >>คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● ดอกต๊าปอเนกประสงค์ที่รองรับวัสดุชิ้นงานหลากหลายรูปแบบตั้งแต่เหล็กกล้าทั่วไปจนถึงอะลูมิเนียมและสเตนเลส
● รูปทรงขอบอันเป็นเอกลักษณ์ช่วยลดการยุบตัวของเกลียวภายในและลดปัญหาในการต๊าปเกลียว