หินขัดแบบมีแกน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สัมผัสวัสดุชิ้นงานอย่างนุ่มนวล มั่นใจถึงประสิทธิภาพการตัดแต่งชิ้นส่วนที่ยอดเยี่ยม! แพ็คสะดวก 50 ชิ้น

    หินเจียร แบบมีแกน(รุ่นประหยัด):ภาพที่เกี่ยวข้อง
    [สเปค]
    ● เม็ดขัดถู: WA
    ● วัสดุเพลา: A3
    ● น้ำยาประสาน: ยางสังเคราะห์
    ● รูปทรง: ชนิดทรงกระบอกกลม

    สเปค

    1 แพ็ค มี 50 ชิ้น
    รหัสรุ่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    (มม.)
    ความหนา
    (มม.)
    เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
    (มม.)
    ความยาวเพลา
    (มม.)
    ขนาดอนุภาค
    (#)
    สีความเร็วการหมุนสูงสุด
    (รอบต่อนาที)
    ราคาต่อหน่วยต่อชิ้น
    EGWAA-4-14-8041433080สีแดง119,00041.4
    EGWAA-4-14-120120สีเหลือง41.4
    EGWAA-4-14-240240สีเขียว41.4
    EGWAA-4-14-320320สีเทา41.4
    EGWAA-5-15-8051580สีแดง95,00041.4
    EGWAA-5-15-120120สีเหลือง41.4
    EGWAA-5-15-240240สีเขียว41.4
    EGWAA-5-15-320320สีเทา41.4
    EGWAA-6-16-8061680สีแดง79,00041.4
    EGWAA-6-16-120120สีเหลือง41.4
    EGWAA-6-16-240240สีเขียว41.4
    EGWAA-6-16-320320สีเทา41.4
    EGWAA-8-19-8081980สีแดง59,00041.4
    EGWAA-8-19-120120สีเหลือง41.4
    EGWAA-8-19-240240สีเขียว41.4
    EGWAA-8-19-320320สีเทา41.4
    EGWAA-10-20-80102080สีแดง47,00041.4
    EGWAA-10-20-120120สีเหลือง41.4
    EGWAA-10-20-240240สีเขียว41.4
    EGWAA-10-20-320320สีเทา41.4