ตะไบ, ตะไบเพชรเทเปอร์ ขัดเงาด้วยไฟฟ้า DTYE, มือจับกลมแบน, รูปทรงเหมือนกัน/ขนาดเม็ดขัดเท่ากัน, ชุด 5 ชิ้น

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ แพ็ค 5 ชิ้นของ ตะไบเพชร ชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า ทรงเรียว สินค้ามาตรฐาน ราคาไม่แพง

สเปค

1 แพ็คหน่วย 5 ชิ้นบรรจุ
| รหัสรุ่น | \r\nรูปทรง | \r\nรุ่น | \r\nขนาด (#) | \r\nสีของด้ามจับ | \r\nความยาวทั้งหมด L (มม.) | \r\nส่วนเพชร ℓ (มม.) | \r\nความกว้าง W (มม.) | \r\nความหนา T (มม.) | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา (มม.) | \r\n
| DTYE-A-200 | \r\nแบบแบน | \r\nA | \r\n200 | \r\nสีแดง | \r\n130 | \r\n30 | \r\n2 | \r\n0.3 to 1.4 | \r\n3 | \r\n
| DTYE-A-400 | \r\n400 | \r\nสีเหลือง | \r\n|||||||
| DTYE-A-600 | \r\n600 | \r\nสีเขียว | \r\n|||||||
| DTYE-B-200 | \r\nB | \r\n200 | \r\nสีแดง | \r\n4 | \r\n|||||
| DTYE-B-400 | \r\n400 | \r\nสีเหลือง | \r\n|||||||
| DTYE-B-600 | \r\n600 | \r\nสีเขียว | \r\n|||||||
| DTYE-C-200 | \r\nC | \r\n200 | \r\nสีแดง | \r\n6 | \r\n0.3 to 1.1 | \r\n||||
| DTYE-C-400 | \r\n400 | \r\nสีเหลือง | \r\n|||||||
| DTYE-C-600 | \r\n600 | \r\nสีเขียว | \r\n