V-บล็อกประเภทA

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เลือกจาก 2 ประเภท; การขัดเงา ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ สายดิน การขัดเงา ความแม่นยำ สูง
    นอกจากนี้ยังมีขนาดที่หลากหลาย
    จัดหาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ในราคาเหล่านี้

    V บล็อค, A รุ่น:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    รหัสรุ่น
    VBA-S ( การขัดเงา เครื่องจักร ) / VBA (งานลับคม/งานเจียรไน การขัดเงา)
    1 แพ็ค หน่วย 2 ชิ้น
    ลำดับที่A x B x C
    (มม.)
    D
    (มม.)
    E
    (มม.)
    F
    (มม.)
    G
    (มม.)
    H
    (มม.)
    I
    (มม.)
    J
    (มม.)
    K
    (มม.)
    L
    (มม.)
    น้ำหนัก
    กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณสามารถรักษาความ ความขนาน ในชุดค่าผสมใดก็ได้
    50 50 x24 x 19324.524171312.5252.52.50.3
    75 75 x35 x 2450637241618.538440.7
    100 100 x52 x 33687.55030202551442.2
    125 125 x69 x 44877.56337263163554.8
    150 150 x80 x 501047.57545303776558.0
    200 200 x 110 x 701397.51006040501006619.4