เกจวัดเกลียว

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
· ช่วยให้สามารถวัดตำแหน่งของรูเกลียวและพิทช์เกลียวได้อย่างรวดเร็ว
· การหาตำแหน่งต้นกำเนิดโดยใช้รูเกลียว ซึ่งเคยเป็นเรื่องยากในอดีต กลายเป็นเรื่องที่สามารถทำได้แล้ว
· กันสนิมเนื่องจากผลิตจากสเตนเลส

สเปค


| รหัสรุ่น | ขนาดเกลียว M | พิทช์ P | A | B | C | D | E | F |
| TH-PING | 2 | 0.4 | 4.0 | 9.5 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 1.4 |
| 3 | 0.5 | 5.0 | 2.2 | |||||
| 4 | 0.7 | 6.0 | 11.0 | 4.3 | 0.7 | 3.0 | ||
| 5 | 0.8 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 3.9 | |||
| 6 | 0.75 | 8.0 | 14.0 | 8.0 | 5.0 | 4.5 | ||
| 1.0 | ||||||||
| 8 | 1.0 | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 5.5 | 1.5 | 6.0 | |
| 1.25 | ||||||||
| 10 | 1.0 | 12.0 | 18.0 | 6.5 | 7.5 | |||
| 1.25 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||
| 12 | 1.0 | 14.0 | 19.0 | 7.5 | 9.5 | |||
| 1.25 | ||||||||
| 1.5 | ||||||||
| 1.75 | ||||||||
| 14 | 1.5 | 16.0 | 20.0 | 8.5 | 11.3 | |||
| 2.0 | ||||||||
| 16 | 1.5 | 18.0 | 13.0 | |||||
| 2.0 | ||||||||
| 18 | 2.5 | 20.0 | 14.5 | |||||
| 20 | 2.5 | 22.0 | 10.0 | 16 |
| รหัสรุ่น | ชุด | อุปกรณ์ภายในชุด | P |
| TH-PING-CSET | A | M2 | 0.4 |
| M3 | 0.5 | ||
| M4 | 0.7 | ||
| M5 | 0.8 | ||
| M6 | 1.0 | ||
| B | M8 | 1.25 | |
| M10 | 1.5 | ||
| M12 | 1.75 |
ข้อมูลเพิ่มเติม

● เปิดใช้การวัด ตำแหน่ง รู สกรู และการวัด พิทช์ สกรู ในเวลาอันสั้น ● สเตนเลสที่ไม่ขึ้นสนิม
● เปิดใช้งานการตั้งกึ่งกลางดั้งเดิมโดยใช้รู สกรู