ริงเกจเหล็กกล้า เพิ่มค่าทีละ 0.01 มม กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) เฉพาะ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ริงเกจที่ใช้ง่ายสำหรับชิ้นส่วนแบบกลม เพิ่มค่าทีละ 0.1 มม กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) เฉพาะ
· วัสดุ: SKS3 (เหล็กเครื่องมือประสม)
· ความแข็ง: 653 ถึง 772 HV
· ผ่านการอบชุบด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์และกระบวนการเพื่อคงตัว

สเปค

| หมายเลขรุ่น | ค่ากำหนดขนาด D ชนิดเพิ่มขนาดทีละ 0.1 มม. | d | B | F | |
| ลำดับที่ | |||||
| RG-G | 1 | . ~ 1.0 | 22 | 4 | 0.3 |
| 2 | 1.1 to 2.5 | ||||
| 3 | 2.6 to 3.0 | 5 | |||
| 4 | 3.1 to 4.0 | ||||
| 5 | 4.1 to 5.0 | ||||
| 6 | 5.1 to 6.0 | 32 | 8 | 0.5 | |
| 7 | 6.1 to 7.0 | ||||
| 8 | 7.1 to 8.0 | ||||
| 9 | 8.1 to 9.0 | ||||
| 10 | 9.1 to 10.0 | ||||
| 11 | 10.1 to 11.0 | 38 | 10 | ||
| 12 | 11.1 to 12.0 | ||||
| 13 | 12.1 to 13.0 | ||||
| 14 | 13.1 to 14.0 | ||||
| 15 | 14.1 to 15.0 | ||||
| 16 | 15.1 to 16.0 | 45 | 12 | 1 | |
| 17 | 16.1 to 17.0 | ||||
| 18 | 17.1 to 18.0 | ||||
| 19 | 18.1 to 19.0 | ||||
| 20 | 19.1 to 20.0 | ||||
| 21 | 20.1 to 21.0 | 53 | 14 | ||
| 22 | 21.1 to 22.0 | ||||
| 23 | 22.1 to 23.0 | ||||
| 24 | 23.1 to 24.0 | ||||
| 25 | 24.1 to 25.0 | ||||
| 26 | 25.1 to 26.0 | 63 | 16 | ||
| 27 | 26.1 to 27.0 | ||||
| 28 | 27.1 to 28.0 | ||||
| 29 | 28.1 to 29.0 | ||||
| 30 | 29.1 to 30.0 | ||||
| 31 | 30.1 to 31.0 | ||||
| 32 | 31.1 to 32.0 | ||||
| 33 | 32.1 to 33.0 | 71 | 18 | ||
| 34 | 33.1 to 34.0 | ||||
| 35 | 34.1 to 35.0 | ||||
| 36 | 35.1 to 36.0 | ||||
| 37 | 36.1 to 37.0 | ||||
| 38 | 37.1 to 38.0 | ||||
| 39 | 38.1 to 39.0 | ||||
| 40 | 39.1 to 40.0 | ||||
| 41 | 40.1 to 41.0 | 85 | 20 | ||
| 42 | 41.1 to 42.0 | ||||
| 43 | 42.1 to 43.0 | ||||
| 44 | 43.1 to 44.0 | ||||
| 45 | 44.1 to 45.0 | ||||
| 46 | 45.1 to 46.0 | ||||
| 47 | 46.1 to 47.0 | ||||
| 48 | 47.1 to 48.0 | ||||
| 49 | 48.1 to 49.0 | ||||
| 50 | 49.1 to 50.0 |
| หมายเลขรุ่น | ค่ากำหนดขนาด D ชนิดเพิ่มขนาดทีละ 0.5 มม. | d | B | F | |
| ลำดับที่ | |||||
| RG-G | 51 | 50.5 to 51.0 | 100 | 24 | 1.5 |
| 52 | 51.5 to 52.0 | ||||
| 53 | 52.5 to 53.0 | ||||
| 54 | 53.5 to 54.0 | ||||
| 55 | 54.5 to 55.0 | ||||
| 56 | 55.5 to 56.0 | ||||
| 57 | 56.5 to 57.0 | ||||
| 58 | 57.5 to 58.0 | ||||
| 59 | 58.5 to 59.0 | ||||
| 60 | 59.5 to 60.0 | ||||
| 61 | 60.5 to 61.0 | 112 | |||
| 62 | 61.5 to 62.0 | ||||
| 63 | 62.5 to 63.0 | ||||
| 64 | 63.5 to 64.0 | ||||
| 65 | 64.5 to 65.0 | ||||
| 66 | 65.5 to 66.0 | ||||
| 67 | 66.5 to 67.0 | ||||
| 68 | 67.5 to 68.0 | ||||
| 69 | 68.5 to 69.0 | ||||
| 70 | 69.5 to 70.0 | ||||
| 71 | 70.5 to 71.0 | 125 | |||
| 72 | 71.5 to 72.0 | ||||
| 73 | 72.5 to 73.0 | ||||
| 74 | 73.5 to 74.0 | ||||
| 75 | 74.5 to 75.0 | ||||
| 76 | 75.5 to 76.0 | ||||
| 77 | 76.5 to 77.0 | ||||
| 78 | 77.5 to 78.0 | ||||
| 79 | 78.5 to 79.0 | ||||
| 80 | 79.5 to 80.0 | ||||
| 81 | 80.5 to 81.0 | 140 | |||
| 82 | 81.5 to 82.0 | ||||
| 83 | 82.5 to 83.0 | ||||
| 84 | 83.5 to 84.0 | ||||
| 85 | 84.5 to 85.0 | ||||
| 86 | 85.5 to 86.0 | ||||
| 87 | 86.5 to 87.0 | ||||
| 88 | 87.5 to 88.0 | ||||
| 89 | 88.5 to 89.0 | ||||
| 90 | 89.5 to 90.0 | ||||
| 91 | 90.5 to 91.0 | 160 | |||
| 92 | 91.5 to 92.0 | ||||
| 93 | 92.5 to 93.0 | ||||
| 94 | 93.5 to 94.0 | ||||
| 95 | 94.5 to 95.0 | ||||
| 96 | 95.5 to 96.0 | ||||
| 97 | 96.5 to 97.0 | ||||
| 98 | 97.5 to 98.0 | ||||
| 99 | 98.5 to 99.0 | ||||
| 100 | 99.5 to 100.0 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
■ ความแม่นยำ/สเปคการรักษา Sub-Zero และการรักษาเสถียรภาพเสร็จสมบูรณ์
| ขนาดระบุ D (มม.) | ความกลม/กระบอก | ช่วงความคลาดเคลื่อนของขนาดจริง |
| 1.0 หรือมากกว่า 30.0 หรือน้อยกว่า | ภายใน 0.5 µm | ±1 µm |
| มากกว่า 30.0, 50.0 หรือน้อยกว่า | ภายใน 0.8 µm | ±1.5 µm |
| มากกว่า 50.0, 80.0 หรือน้อยกว่า | ภายใน 1 µm | ±2 µm |
| มากกว่า 80.0, 100.0 หรือน้อยกว่า | ภายใน 1 µm | ±2 µm |