หินเจียร หินน้ำมันชนิดแบน

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ใช้ หินน้ำมัน ที่มี ความแข็ง สูง
· แนะนำสำหรับ การขัดเงา ใบมีดและชิ้นส่วน

สเปค
1 ชิ้นต่อหน่วย
1 แพ็คบรรจุ 5 ชิ้น
| หมายเลข รุ่น | ความยาวทั้งหมด L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) (การเลือก) 80 (เม็ดขัดละเอียด) 180 (เม็ดขัดปานกลาง) 300 (เม็ดขัดละเอียด) 500 (เม็ดขัดละเอียดพิเศษ) | ปริมาณ/ ซอง |
DOSP (หินทราย สารขัดถู ) DOS (หินทราย สารขัดถู ) | 50 | 25 | 6 | 180 300 500 | 5 |
| 75 | 25 | 6 | |||
| 75 | 25 | 9.5 | |||
| 100 | 13 | 1.5 | 300 | ||
| 100 | 13 | 2 | |||
| 100 | 13 | 3 | |||
| 100 | 13 | 4 | |||
| 100 | 13 | 5 | |||
| 100 | 13 | 6 | |||
| 100 | 25 | 3 | |||
| 100 | 25 | 6 | |||
| 100 | 25 | 13 | 80 180 300 500 | 1 | |
| 115 | 38 | 16 | |||
| 150 | 25 | 6 | 300 | ||
| 150 | 25 | 9.5 | |||
| 150 | 25 | 13 | |||
| 150 | 50 | 25 | 80 180 300 500 | ||
| 200 | 25 | 6 | 300 | ||
| 200 | 25 | 9.5 | |||
| 200 | 25 | 13 | |||
| 200 | 50 | 25 | 80 180 300 500 |
ข้อมูลมากกว่านี้

● DOSP /DOS (หินขัดน้ำมัน)
หินเจียรพร้อมเม็ดขัดอะลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบที่ยึดติดกันผ่านการเคลือบด้วยความร้อนสูง สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การขัดเงามีด / ชิ้นส่วน ฯลฯ
● DOSI (หินขัดน้ำมันอินเดีย)
หินลับที่มีเม็ดขัด Alundum เป็นวัตถุดิบที่ถูกผูกมัดโดยการเคลือบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิสูงจากนั้นนำไปเคลือบด้วยน้ำมันเพื่อให้มีความสามารถในการตัดที่ราบรื่นเหมาะสำหรับการขัดช้อนส้อม / ชิ้นส่วน