อิเล็กโทรดทองแดง ไม่มีออกซิเจน ชนิดแท่งกลม (1 ชิ้น)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทองแดงบริสุทธิ์ ทองแดงบริสุทธิ์สูงสุดที่มีจำหน่ายทั่วไป เนื่องจากปราศจากออกซิเจนจึงไม่ทำให้เกิดการเปราะ (ไฮโดรเจน) เมื่อถูกความร้อนที่อุณหภูมิสูง

    อิเล็กโทรดทองแดง ไม่มีออกซิเจน ชนิดแท่งกลม (1 ชิ้น) :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    อิเล็กโทรดทองแดง ไม่มีออกซิเจน ชนิดแท่งกลม (1 ชิ้น) :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
    ● รายการเดียว
    รหัสรุ่น
    CUOF-R (ทองแดงบริสุทธิ์)
    เส้นผ่านศูนย์กลาง
    D
    ความยาวโดยรวม L
    (ตัวเลือก)
    1540
    60
    80
    20
    25
    30
    35
    40
    45
    50
    60
    70
    80
    90
    100
     
    รหัสรุ่นรุ่นขนาดทองแดงทัฟพิทช์ ยาก/ทองแดงบริสุทธิ์
    ขนาดความคลาดเคลื่อน
    CUOF-Rชนิดแท่ง แบบกลมขนาด D4 ถึง 10±0.04
    12 ถึง 20±0.06
    25 ถึง 35±0.08
    40 ถึง 50±0.10
    55 ถึง 100±0.3%

    คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลทางเทคนิค

    ภาพรวม สเปค


    ทองแดงบริสุทธิ์
    ทองแดงบริสุทธิ์สูงสุดที่มีจำหน่ายทั่วไป เนื่องจากปราศจากออกซิเจนจึงไม่ทำให้เกิดการเปราะ (ไฮโดรเจน) เมื่อถูกความร้อนที่อุณหภูมิสูง