ลวดไวร์คัท SP สำหรับการตัดที่แม่นยำ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 0.03 มม. และน้ำหนักม้วนตั้งแต่ 23 ก. ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง นี้จึงเหมาะสำหรับล็อตขนาดเล็กเพื่อการประมวลผลที่ละเอียดเป็นพิเศษ

สเปค

| รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ความยาว (ม.) | \r\nน้ำหนักม้วน (กรัม) | \r\nความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวด | \r\nความทนต่อแรงดึง (MPa) | \r\nความหนาของชั้นผิวชุบ (มม.) | \r\nความนำไฟฟ้า (%) | \r\n
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | \r\n|||||||
| SPWH | \r\n0.03 | \r\n5000 | \r\n27 | \r\n0 -0.003 | \r\n2,160 ขึ้นไป | \r\n0.0015 | \r\n13 - | \r\n
| 0.04 | \r\n50 | \r\n0.0020 | \r\n|||||
| 0.05 | \r\n78 | \r\n0.0025 | \r\n|||||
| 10000 | \r\n156 | \r\n||||||
| 0.07 | \r\n5000 | \r\n153 | \r\n0.0035 | \r\n||||
| 10000 | \r\n306 | \r\n||||||
| 0.10 | \r\n5000 | \r\n312 | \r\n0 -0.004 | \r\n1,960 ขึ้นไป | \r\n0.0050 | \r\n||
| 10000 | \r\n624 | \r\n
ข้อมูลเพิ่มเติม

● ขดลวดนี้ประหยัดกว่าเส้นลวดทังสเตนหรือโมลิบดีนัม
● เหมาะที่สุดสำหรับการดายสำหรับเฟรมตะกั่วเซมิคอนดักเตอร์และการประมวลผลชิ้นส่วนขนาดเล็ก
● บ๊อบบินที่ใช้แล้ว
[ ! ] ผลิตภัณฑ์ นี้ (SPWH) ไม่อยู่ภายใต้บริการเก็บโรลที่ใช้แล้ว
P สามารถทิ้งโรลที่ใช้แล้วด้วยตัวคุณเอง
●การเปรียบเทียบคุณสมบัติ (เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่ใช้ ø0.1มม. ข้อมูลเมื่อประมวลผลวัสดุชิ้นงานหนา 14 มม. แผ่น SKD11)
| ประเภทขดลวด | \r\nความเร็วในการประมวลผล (มม. / นาที) | \r\nความหยาบ (µm) | \r\nความกว้างของการตัด (มม.) | \r\nความทนต่อแรงดึง (MPa) | \r\n
| SPWH | \r\n1.30 | \r\n10 | \r\n0.14 | \r\n1,960 | \r\n
| ทังสเตน | \r\n1.20 | \r\n28 | \r\n0.16 | \r\n2,744 | \r\n
| โมลิบดีนัม | \r\n1.00 | \r\n22 | \r\n0.15 | \r\n1,470 | \r\n
| ทองเหลือง (แข็ง) | \r\n0.60 | \r\n6 | \r\n0.14 | \r\n980 | \r\n