ดอกต๊าปมือ จากเหล็กกล้าไฮสปีด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้ขายเป็นแพ็ค
- แตกต่างจากภาพถ่าย 1.5P และ M10 ที่มีเธรดแบบลบมุมจะไม่มีศูนย์กลางที่ยื่นออกมาสำหรับทุกขนาด
- M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา ประเภท 1.5P ที่มีเกลียวลบมุมไม่ใช่ศูนย์กลางที่ยื่นออกมาสำหรับทุกขนาด
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปมือเหล็กกล้าไฮสปีด ชนิด ชนิดไม่เคลือบ ผิวสำหรับใช้งานทั่วไป
· ความคล่องตัวสูง เหมาะสำหรับการใช้งานและ วัสดุ งานที่หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้าทั่วไป

สเปค

รหัสรุ่น
HT
1 แพ็ค มี 10 ชิ้น
| ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF 1 = 1.5P 2 = 5P 3 = 9P | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | แพ็ค ชิ้น | |
| M3 | 0.5 | 1 (1.5P) 2 (5P) 3 (9P) | JIS2 | 46 | 18 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 10 ชิ้น |
| M4 | 0.7 | 52 | 20 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | |||
| M5 | 0.8 | 60 | 22 | 27 | 5.5 | 4 | 7 | 4.5 | |||
| M6 | 1 | 62 | 24 | 32.5 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | |||
| M8 | 1.25 | 70 | 30 | - | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |||
| M10 | 1.5 | 75 | 32 | - | 7 | 4 | 8 | 5.5 | |||
[ ! ]ขนาด M8 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]ไม่ใช่ทุกขนาดของดอกกัดรุ่น 1.5P ที่มีศูนย์กลางยื่นออกมา
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● ด้วยความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมจึงสามารถรองรับการใช้งานและวัสดุชิ้นงานได้หลากหลาย