ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สินค้านี้ขายเป็นแพ็ค
- M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ด ชนิดไม่เคลือบ
· สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูตัน
· มีประสิทธิภาพสำหรับ วัสดุ ชิ้นงานที่มี เศษตัด ต่อเนื่อง เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม

สเปค

รหัสรุ่น
SPFT
1 แพ็คมี 5 ชิ้น
| ขนาดเกลียว M x P | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | แพ็ค ชิ้น | |
| M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 10 ชิ้น |
| M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
| M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
| M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
| M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
| M8 | 1.25 | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
| M10 | 1.5 | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
| M12 | 1.75 | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 | ||
[ ! ]ขนาด M8 หรือต่ำกว่าจะมีศูนย์กลางยื่นออกมา
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่.
ข้อมูลเพิ่มเติม

● ใช้สำหรับเจาะรูตันด้วยเครื่องจักร
● เหมาะสำหรับวัสดุงานที่มีการตัดทิ้งอย่างต่อเนื่องเช่นเหล็กกล้าคาร์บอนเหล็กอัลลอย ฯลฯ