ดอกต๊าปร่องเกลียวเหล็กกล้าไฮสปีด แบบเคลือบดีบุก

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- M8 และด้านล่างเป็นจุดศูนย์กลางที่ยื่นออกมา
รายละเอียดสินค้า
ฟันงานละเอียดสูงแบบ 1.5P สำหรับการเจาะรูตัน และมีแบบด้ามยาว ซึ่งเหมาะสำหรับทำชิ้นงานเกลียวลึกให้เลือกด้วย

สเปค

[ ! ]ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในหน่วยแพ็คเท่านั้น
1 แพ็คมี 10 ชิ้น
| รหัสรุ่น | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | ปริมาณ/ แพ็ค | ||
| ขนาดเกลียว M x P | |||||||||||
| G-SPFT (แบบกัด 2.5P) G-SC-SPFT (แบบกัด 1.5P) | M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 ชิ้น |
| M4 | 0.7 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | ||||
| M5 | 0.8 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||||
| M6 | 1 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | ||||
| M8 | 1.25 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||||
| M10 | 1.5 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 | ||||
| รหัสรุ่น | การลบคม LcF | งานละเอียด | ความยาวโดยรวม L | ความยาวของ เกลียว Lc | ความยาวใต้คอ L1 | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | จำนวนร่อง | ความยาวส่วนสี่เหลี่ยม Lk | ความกว้างส่วนสี่เหลี่ยม K | ||
| ขนาดเกลียว M x P | |||||||||||
| G-LS-SPFT (แบบ ก้านยาว ) | M3 | 0.5 | 2.5P | LM1 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
| M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
| M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
| M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
| M8 | 1.25 | LM2 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
| M10 | 1.5 | LM2 | 150 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
[ ! ]สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความแม่นยำของดอกต๊าป LM อ้างอิงตามข้อมูลทางเทคนิค (>>คลิกที่นี่).
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● ใช้สำหรับเจาะรูตันด้วยเครื่องจักร
● การเคลือบผิวดีบุกให้ความต้านทานการสึกหรอและการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
● การดอกกัด 1.5 ของค่าสูงสุดแทนรุ่นเดิมที่ 2.5 ช่วยลดจำนวนซี่ฟันที่ไม่สมบูรณ์ได้ (G-SC-SPFT)
● ชนิดก้านยาวเหมาะสำหรับการเจาะรูสกรูในตำแหน่งที่ลึก (G-LS-SPFT)