หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN สำหรับ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    การตัดร่องซ้าย แกนหมุน ซ้ายที่ทำได้โดยรูปทรงเรขาคณิตและการ การเคลือบผิว ดั้งเดิมทำให้สามารถกัดเกลียว เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้ถึง HRC62

    หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN สำหรับ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    หัวกัด ดอกต๊าปคาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN สำหรับ เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สำหรับ เกลียวในระบบเมตริก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่น
    HMINMT

    \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
    ขนาดเกลียว
    M x P
    การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
    ความลึกของ เกลียว
    เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
    D
    ความยาวโดยรวม
    L
    ความยาวใต้คอ
    เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
    D
    คมตัด
    หมายเลข เกลียว
    จำนวนร่อง
    M20.441.55584.5633
    M2.20.454.51.655856
    M2.50.4551.95585.56
    M2.50.4571.95587.56
    M30.562.35586.56
    M30.592.35589.56
    M3.50.672.75587.56
    M40.783.15896
    M40.7123.15812.56
    M50.8103.85812.56
    M50.8153.858166
    M61124.6558146
    M61184.6558206
    M81.25165.9558186
    M81.25245.9558246
    M101.5207.864238
    M121.75249732610
    \r\n

    [ ! ] คุณสามารถใช้เครื่องตัดนี้สำหรับการหมุน มือซ้าย
    กรุณาใช้ความระมัดระวังในการตั้งค่าโปรแกรม

    ข้อมูลเพิ่มเติม


    การตัดแบบโรตารี่ซ้ายแบบฟันซ้ายทำได้โดย รูปทรง และการ การเคลือบผิว ร่องฟันดั้งเดิมช่วยให้สามารถกัดเกลียว เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง HRC62 ได้
    ● สามารถทำ เกลียวที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กได้ตั้งแต่ M2 × 0.4 ( เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต ⌀ 1.6 มม.)
    เวลาในการประมวลผลลดลงเนื่องจากสามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้
    เกลียว มีประสิทธิภาพสามารถตัดได้จนถึงมุมของรูตัน

    \r\n

    ■ บริการดาวน์โหลดโปรแกรม CNC เครื่องตัดเกลียวมิซูมิ

    \r\n

    คลิกที่นี่