ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด คาร์ไบด์ รุ่น ความเผื่อ งานละเอียด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · บรรลุผลสำเร็จของรูที่มีความแม่นยำสูงโดยการลดความกว้าง ความเผื่อ ของเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดให้แคบลง
    · การตัดด้วยความเร็วสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
    · อายุการใช้งาน ที่ยาวนานทำให้สามารถรักษาการตัดแต่งขึ้น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความแม่นยำสูงได้เป็นเวลานาน
    · แม้แต่การตัดด้วยความเร็วสูงก็สามารถทำได้โดยการใช้ขลุ่ยเกลียว

    ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด คาร์ไบด์ รุ่น ความเผื่อ แม่นยำสูง :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด คาร์ไบด์ รุ่น ความเผื่อ แม่นยำสูง :รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่น ความยาวแชมเฟอร์
    T
    ความยาวของคมตัด
    ความยาวใต้คอ
    ℓ1
    ความยาวโดยรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน
    d
    จำนวนฟัน
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฟัน
    D
    SEC-HP-SPR1 0.2 to 0.310-331 4
    1.5 0.3 to 0.4515-401.5 4
    2 0.4 to 0.615-502 4
    2.5 0.42 to 0.6320-572.5 6
    3. 0.5 to 0.7520-573 6
    3.5 0.58 to 0.8720-573.5 6
    4. 0.6 to 0.91949754 6
    4.5 0.6 to 0.92151804.5 6
    5. 0.6 to 0.92359865 6
    5.5 0.6 to 0.92665935.5 6
    6 0.6 to 0.928711016 6
    6.5 0.6 to 0.928711016 6
    7 0.7 to 1.0531781097 6
    7.5 0.7 to 1.0531781097 6
    8 0.7 to 1.0533841178 6
    8.5 0.7 to 1.0533841178 6
    9. 0.7 to 1.0536881259 6
    9.5 0.7 to 1.0536881259 6
    10 0.7 to 1.05389713310 6
    11 0.8 to 1.2389713310 6
    12 0.8 to 1.24411015112 6
    13 0.8 to 1.24411015112 6


    เงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

    ข้อมูลเพิ่มเติม


    การเจาะรูที่มี ความแม่นยำ สูงทำได้โดยการลดความกว้างของ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคมแคบลง
    การตัดด้วยความเร็วสูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเมื่อเทียบกับการ ดอกรีมเมอร์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
    ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด จึงสามารถคงอยู่ได้เป็น ระยะเวลานาน
    การตัดด้วยความเร็วสูงสามารถทำได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้ฟันแบบเกลียว