ดอกเจาะก้านตรงเหล็กกล้าไฮสปีด / รุ่นธรรมดา

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รายการขนาดที่ใช้บ่อย
    · ชนิด ชนิดก้านตรง การบำบัดด้วยไอน้ำออกไซด์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป

    ดอกเจาะก้านตรงเหล็กกล้าไฮสปีด / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอกเจาะก้านตรงเหล็กกล้าไฮสปีด / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่น
    YSD
    1 แพ็ค มี 5 ถึง 10 ชิ้น pieces
    เส้นผ่าศูนย์กลาง
    D
    ความยาวร่อง
    ความยาวโดยรวม
    L
    1 แพ็ค
    ปริมาณ
    1
    12
    34
    10 ชิ้น
    1.1
    14
    36
    10 ชิ้น
    1.6
    20
    43
    10 ชิ้น
    2
    24
    49
    10 ชิ้น
    2.1
    24
    49
    10 ชิ้น
    2.2
    27
    53
    10 ชิ้น
    2.5
    30
    57
    10 ชิ้น
    2.6
    30
    57
    10 ชิ้น
    2.7
    33
    61
    10 ชิ้น
    2.8
    33
    61
    10 ชิ้น
    2.9
    33
    61
    10 ชิ้น
    3
    33
    61
    10 ชิ้น
    3.2
    36
    65
    10 ชิ้น
    3.3
    36
    65
    10 ชิ้น
    3.4
    39
    70
    10 ชิ้น
    3.8
    43
    75
    10 ชิ้น
    4
    43
    75
    10 ชิ้น
    4.2
    43
    75
    10 ชิ้น
    4.3
    47
    80
    10 ชิ้น
    4.5
    47
    80
    10 ชิ้น
    4.8
    52
    86
    10 ชิ้น
    5
    52
    86
    10 ชิ้น
    5.1
    52
    86
    10 ชิ้น
    5.3
    52
    86
    10 ชิ้น
    5.8
    57
    93
    10 ชิ้น
    6
    57
    93
    10 ชิ้น
    6.3
    63
    101
    10 ชิ้น
    6.7
    63
    101
    5 ชิ้น
    6.8
    69
    109
    5 ชิ้น
    6.9
    69
    109
    5 ชิ้น
    7
    69
    109
    5 ชิ้น
    7.3
    69
    109
    5 ชิ้น
    7.8
    75
    117
    5 ชิ้น
    8
    75
    117
    5 ชิ้น
    8.3
    75
    117
    5 ชิ้น
    8.4
    75
    117
    5 ชิ้น
    8.5
    75
    117
    5 ชิ้น
    8.6
    81
    125
    5 ชิ้น
    8.8
    81
    125
    5 ชิ้น
    9
    81
    125
    5 ชิ้น
    9.3
    81
    125
    5 ชิ้น
    9.8
    87
    133
    5 ชิ้น
    10
    87
    133
    5 ชิ้น
    10.2
    87
    133
    5 ชิ้น
    10.3
    87
    133
    5 ชิ้น
    10.4
    87
    133
    5 ชิ้น
    10.5
    87
    133
    5 ชิ้น
    10.6
    87
    133
    5 ชิ้น
    10.8
    94
    142
    5 ชิ้น
    11
    94
    142
    5 ชิ้น
    11.8
    94
    142
    5 ชิ้น
    12
    101
    151
    5 ชิ้น
    12.4
    101
    151
    5 ชิ้น
    12.5
    101
    151
    5 ชิ้น
    12.6
    101
    151
    5 ชิ้น
    12.8
    101
    151
    5 ชิ้น
    13
    101
    151
    5 ชิ้น
    [ ! ]ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายเฉพาะในหน่วยแพ็คเท่านั้น

    เส้นผ่านศูนย์กลาง D ≤ 6.3
    1 แพ็คมี 5 ชิ้น
    เส้นผ่านศูนย์กลาง D ≥ 6.7
    1 แพ็คมี 10 ชิ้น

    สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    ดอกเจาะก้านตรงเหล็กกล้าไฮสปีด / รุ่นธรรมดา:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง