ดอกสว่านคว้านรูคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอลูมิเนียม ดอกสั้น

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การคายเศษชิป IC และความคมที่ยอดเยี่ยมเกิดจากรูปทรงเกลียวสูง
· ออกแบบมาสำหรับการเจาะรูนำเกลียวเมตริกหยาบ M4 ถึง M12 บ่อยครั้ง
· มีมุมขั้น 2 แบบสำหรับการทําแชมเฟอร์และการตัด
· ลดขั้นตอนการทําแชมเฟอร์และช่วยให้การเจาะมีประสิทธิภาพสูง (DLC-SC-SDR)
· สามารถเจาะรูระบายได้พร้อมกันในขณะเจาะรูนำสำหรับใส่สลักเกลียว (DLC-SF-SDR)

สเปค

| รหัสรุ่น | ความยาว ขั้น ℓ | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ D1 | ความยาวร่อง ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลาย D | ||||||
| DLC-SC-SDR (สำหรับลบคม) DLC-SF-SDR (สำหรับตัด) | 3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 |
| 12 | 6 | 25 | 77 | 6 | ||
| 4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | |
| 15 | 7 | 31 | 84 | 7 | ||
| 5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | |
| 18 | 8 | 36 | 90 | 8 | ||
| 6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | |
| 24 | 10 | 48 | 104 | 10 | ||
| 8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | |
| 30 | 12 | 60 | 122 | 12 | ||
| 10.3 | 24 | 14 | 60 | 124 | 14 | |
| 36 | 14 | 72 | 136 | 14 |
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● การเคลือบผิว DLC มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอและการเชื่อมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง เป็นต้น
● รูปทรงแรงบิดที่แข็งแกร่งให้การคายเศษตัดและความสามารถในการตัดที่เหนือกว่า
● ออกแบบมาเพื่อการเจาะรูนำเหมาะสำหรับเกลียวหยาบ M4 – M12 เกลียวเมตริกหยาบ
● มี มุม ขั้น สองรุ่นสำหรับการลบคมและการตัด
● การเจาะรูที่มีประสิทธิภาพสูงทำได้โดย กระบวนการแปรรูป ลบคมข้อต่อ (DLC-SC-SDR)
● เมื่อเจาะรูนำ สามารถเจาะรูระบายได้ในเวลาเดียวกัน (DLC-SF-SDR)