ดอกเจาะสเต็ปคาร์ไบด์เคลือบ TiAlN, สำหรับเจาะรูสกรูหัวจม/สกรูหัวจมแบบเทเปอร์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การประมวลผลการเจาะและ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู สามารถทำได้ใน 1 กระบวนการแปรรูป สำหรับการประมวลผล สลักเกลียว ทำให้ได้การประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง (แบบ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู)
· เนื่องจากสามารถเจาะรูนูนได้ในเวลาเดียวกับการเจาะรู ไพล็อต ปลั๊กพ่วง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะ ไพล็อต ใน ชนิดแผ่นเพลท หนาที่ต้องการความโล่ง (แบบกรีด)

สเปค

รหัสรุ่น
TAC-SF-SDR (สำหรับการเจาะรูโบลท์)
| ความยาว ขั้น ℓ | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ D1 | ความยาวร่อง ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ||
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลาย D | ||||||
| รูคว้าน รุ่น | 3.4 | 10 | 6.5 | 21 | 75 | 6.5 |
| 15 | 6.5 | 25 | 80 | 6.5 | ||
| 4.5 | 12 | 8 | 25 | 74 | 8 | |
| 22 | 8 | 35 | 84 | 8 | ||
| 5.5 | 17 | 9.5 | 29 | 79 | 9.5 | |
| 28 | 9.5 | 40 | 90 | 9.5 | ||
| 6.6 | 20 | 11 | 32 | 91 | 11 | |
| 33 | 11 | 45 | 104 | 11 | ||
| 9 | 28 | 14 | 47 | 108 | 14 | |
| 42 | 14 | 65 | 122 | 14 | ||
| ตัด รุ่น | 3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 |
| 12 | 6 | 25 | 77 | 6 | ||
| 4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | |
| 5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | |
| 18 | 8 | 36 | 90 | 8 | ||
| 6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | |
| 8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | |
| 30 | 12 | 60 | 122 | 12 | ||
| 10.3 | 36 | 14 | 72 | 136 | 14 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนปลาย D | ความเผื่อ (h8) |
| 3.4 to 5.5 | 0 -0.014 |
| 6.6 to 9 | 0 -0.018 |
| 10.3 | 0 -0.022 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d | ความเผื่อ (h6) |
| 6 | 0 -0.008 |
| 6.5 to 10 | 0 -0.009 |
| 11 to 14 | 0 -0.011 |
รหัสรุ่น
TAC-SC-SDR (สำหรับการเจาะรู สกรู)
| ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลาย D | ความยาว ขั้น ℓ | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ D1 | ความยาวร่อง ℓ1 | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | ขนาดสกรู ที่ใช้ได้ |
| 3.4 | 8 | 6 | 21 | 73 | 6 | M4 |
| 12 | 6 | 25 | 77 | 6 | M4 | |
| 4.3 | 10 | 7 | 26 | 79 | 7 | M5 |
| 15 | 7 | 31 | 84 | 7 | M5 | |
| 5.1 | 12 | 8 | 30 | 84 | 8 | M6 |
| 18 | 8 | 36 | 90 | 8 | M6 | |
| 6.8 | 16 | 10 | 40 | 96 | 10 | M8 |
| 24 | 10 | 48 | 104 | 10 | M8 | |
| 8.5 | 20 | 12 | 50 | 112 | 12 | M10 |
| 30 | 12 | 60 | 122 | 12 | M10 | |
| 10.3 | 24 | 14 | 60 | 124 | 14 | M12 |
| 36 | 14 | 72 | 136 | 14 | M12 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของส่วนปลาย D | ความเผื่อ (h8) |
| 3.4 to 5.1 | 0 -0.014 |
| 6.8 / 8.5 | 0 -0.018 |
| 10.3 | 0 -0.022 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน d | ความเผื่อ (h6) |
| 6 | 0 -0.008 |
| 7 to 10 | 0 -0.009 |
| 12 / 14 | 0 -0.011 |
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● กระบวนการเจาะรูและคว้านรู เมื่อทำการเจาะรูโบลท์ สามารถทำได้ใน ขั้นตอนเดียว เพื่อให้ได้กระบวนการแปรรูปที่มีประสิทธิภาพสูง (รุ่นรูคว้าน/รูฝังหัวสกรู)
● เมื่อเจาะรูต๊าป ไพล็อต เจาะรูระบายได้ในเวลาเดียวกันซึ่งเหมาะสำหรับการเจาะรู ไพล็อต ในโลหะ แผ่น หนาเพื่อให้มีการกวาดล้างเศษเหล็ก (รุ่น การตัด)

● ออกแบบมาเพื่อการเจาะรูนำเหมาะสำหรับเกลียวหยาบ M4 – M12 เกลียวเมตริกหยาบ
● การเจาะรูที่มีประสิทธิภาพสูงทำได้โดย กระบวนการแปรรูป ลบคมข้อต่อลด