ดอกสว่าน คาร์ไบด์ รุ่น แบบขั้นบันได

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องมีการประเมินที่ซับซ้อน สามารถสั่งซื้อ รหัสรุ่น/ Part number ของ ดอกเจาะ/ดอกสว่าน แบบขั้นบันได ได้โดยไม่ต้องเขียนแบบ

สเปค

| รหัสรุ่น | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางส่วนปลาย D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวร่อง ℓ การกำหนดเพิ่มขึ้น 0.1 มม | มุม เดียว θ การกำหนดเพิ่มขึ้น 1° | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ D1 การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.01 มม. | ความยาวร่อง ℓ1 การกำหนดเพิ่มขึ้น 0.1 มม | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | |
| ลำดับที่ | ||||||||
| BUNDRS | 3 | 1.00 to 1.99 | 1.0 to 5.0 | 30 to 90 | D <D1 ≤ 3.00 | ℓ + 2 ≤ ℓ1 ≤ 10 | 40 | 3 |
| 4 | 2.00 to 2.99 | 2.0 to 10.0 | 30 to 90 | D <D1 ≤ 4.00 | ℓ + 2 ≤ ℓ1 ≤ 20 | 50 | 4 | |
| 6 | 3.00 to 3.60 | 3.0 to 12.0 | 30 to 90 | 4.01 to 6.00 | ℓ + 2 ≤ ℓ1 ≤ 25 | 60 | 6 |
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่