ดอกเจาะคาร์ไบด์ เคลือบ DLC สำหรับ งานอลูมิเนียม ธรรมดา

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบผิว DLC ที่มีคุณสมบัติทนการเสียดสีและต้านทานการเชื่อมติดของชิป IC ได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม และทองแดง
· แสดงประสิทธิภาพในการคายเศษชิป IC และความคมที่ยอดเยี่ยม ด้วยรูปทรงเกลียวสูง
· มีขนาดให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับการเจาะรูนำสำหรับงานพลาสติกด้วยต๊าปรีดเกลียว ซึ่งควบคุมความแม่นยำได้ยาก
· สามารถลับคมใหม่ได้ กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งาน ขอบเขตของบริการ ราคา ฯลฯ ได้ที่หน้าที่จัดทำขึ้นสำหรับ "บริการลับคมใหม่"

สเปค

รหัสรุ่น
DLC-ALESDR
| เส้นผ่าศูนย์กลาง D | ความยาวร่อง ℓ | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D |
| 3 | 19 | 51 | 3 |
| 3.2 | 21 | 53 | 4 |
| 3.3 | 21 | 53 | 4 |
| 3.5 | 24 | 56 | 4 |
| 3.66 | 27 | 59 | 4 |
| 3.68 | 27 | 59 | 4 |
| 3.8 | 27 | 59 | 4 |
| 4 | 27 | 59 | 4 |
| 4.2 | 27 | 71 | 6 |
| 4.5 | 31 | 75 | 6 |
| 4.62 | 38 | 82 | 6 |
| 4.64 | 38 | 82 | 6 |
| 5 | 38 | 82 | 6 |
| 5.3 | 38 | 82 | 6 |
| 5.5 | 38 | 82 | 6 |
| 5.52 | 41 | 85 | 6 |
| 5.54 | 41 | 85 | 6 |
| 6 | 41 | 85 | 6 |
| 6.3 | 41 | 85 | 8 |
| 6.5 | 41 | 85 | 8 |
| 6.8 | 43 | 87 | 8 |
| 7 | 43 | 87 | 8 |
| 7.3 | 45 | 89 | 8 |
| 7.36 | 45 | 89 | 8 |
| 7.38 | 45 | 89 | 8 |
| 7.5 | 45 | 89 | 8 |
| 7.52 | 48 | 92 | 8 |
| 7.54 | 48 | 92 | 8 |
| 7.8 | 48 | 92 | 8 |
| 8 | 48 | 92 | 8 |
| 8.3 | 53 | 103 | 10 |
| 8.5 | 53 | 103 | 10 |
| 8.8 | 55 | 105 | 10 |
| 9 | 55 | 105 | 10 |
| 9.24 | 58 | 108 | 10 |
| 9.26 | 58 | 108 | 10 |
| 9.3 | 58 | 108 | 10 |
| 9.5 | 58 | 108 | 10 |
| 9.52 | 60 | 110 | 10 |
| 9.54 | 60 | 110 | 10 |
| 10 | 60 | 110 | 10 |
| 10.3 | 66 | 123 | 12 |
| 10.5 | 66 | 123 | 12 |
| 10.8 | 68 | 125 | 12 |
| 11 | 68 | 125 | 12 |
| 11.22 | 71 | 128 | 12 |
| 11.24 | 71 | 128 | 12 |
| 11.36 | 71 | 128 | 12 |
| 11.38 | 71 | 128 | 12 |
| 11.5 | 71 | 128 | 12 |
| 12 | 73 | 130 | 12 |
| 12.5 | 76 | 135 | 14 |
| 13 | 78 | 137 | 14 |
สำหรับเงื่อนไขการตัด อ้างอิงตาม >>คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● การเคลือบผิว DLC มีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอและการเชื่อมที่ยอดเยี่ยมทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง เป็นต้น
● รูปทรงแรงบิดที่แข็งแกร่งให้การคายเศษตัดและความสามารถในการตัดที่เหนือกว่า
● เราได้จัดเตรียมกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ มีขนาดซึ่งมีประสิทธิภาพในการสร้างรูนำ สำหรับงานพลาสติกที่ยากต่ออุปกรณ์ควบคุมความแม่นยำด้วยดอกต๊าปรีดเกลียว