เหล็กไฮสปีด (HSS) / ดอกสว่าน นำศูนย์เหล็กไฮสปีด (HSS) ชนิด Bottom Blade Type / 2 ร่อง / ขอบ แบบตรง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ชนิด ใบมีดลบคม มีดล่าง สำหรับรูเข้าใต้ผิว (Submarine Gate)
· สามารถระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย D หน่วย 0.1 มม
· มุม รวม θ 10°· 15°· 20°· 30°· 45°· 60° เลือกได้

สเปค

| รหัสรุ่น | \r\n\r\n | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย D การกำหนดส่วนเพิ่ม 0.1 มม. | \r\nมุมคู่ θ (การเลือก) | \r\nรูปทรง ใบมีดลบคม ด้านล่าง (ตัวเลือก) | \r\nความยาว ℓ | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\n|||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n|||||||||||
| θ10° | \r\nθ15° | \r\nθ20° | \r\nθ30° | \r\nθ45° | \r\nθ60° | \r\n||||||
| PM-SMEGC (ผงเหล็กไฮสปีด (HSS)) SMEGC (เหล็กไฮสปีด(HSS)) | \r\n6 | \r\n0.4 to 2.0 | \r\n10° 15° 20° 30° 45° 60° | \r\nT (จาน) F (แบน) | \r\n22.8 | \r\n15.1 | \r\n11.3 | \r\n7.4 | \r\n4.8 | \r\n3.4 | \r\n100 | \r\n
| 8 | \r\n34.2 | \r\n22.7 | \r\n17.0 | \r\n11.1 | \r\n7.2 | \r\n5.1 | \r\n|||||
| 10 | \r\n45.7 | \r\n30.3 | \r\n22.6 | \r\n14.9 | \r\n9.6 | \r\n6.9 | \r\n|||||
[ ! ] สามารถระบุเลือกการเคลือบ TiCN และการเคลือบ AS ได้ (>>ดูด้านล่าง)
การดัดแปลง