ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์รันเนอร์ร่องสำหรับร่องสำหรับวิ่งทรงสี่เหลี่ยมคางหมู / ชนิดของเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดฟรีประเภทเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีดคงที่ / 2 ฟัน

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· วัตถุ ที่จำเป็นสำหรับร่องรางเลื่อนพลาสติก
เลือกได้จากประเภท ใบมีดลบคม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดฟรีและประเภทเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ยึดอยู่กับที่
· มุม เดี่ยว θ 5°· 7°· 10°· 12°· 15° เลือกได้

สเปค

หมายเลข รุ่น
F-RTREM
| จำนวน | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 0.1 มม | มุม เดียว θ (เลือก) | มุม R (เลือก) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | |||||||||||
| θ5° | θ7° | θ10° | θ12° | θ15° | θ5° | θ7° | θ10° | θ12° | θ15° | ||||||||
| 1.5 | 1.6 ถึง 1.9 | 0 | 0.3 | 0.7 ถึง 2.4 | 1.4 ถึง 2.6 | 1.9 ถึง 2.7 | 2.1 ถึง 2.8 | 2.3 ถึง 2.8 | 37 ถึง 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2.1 ถึง 2.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 ถึง 2.9 | 1.9 ถึง 3.1 | 2.4 ถึง 3.2 | 2.6 ถึง 3.3 | 2.8 ถึง 3.3 | 37 ถึง 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2.5 | 2.6 ถึง 2.9 | 5° | 0 | 0.5 | 2.2 ถึง 3.9 | 2.9 ถึง 4.1 | 3.4 ถึง 4.2 | 3.6 ถึง 4.3 | 3.8 ถึง 4.3 | 42 ถึง 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3 | 3.1 ถึง 3.4 | 7° | 0 | 0.5 | 2.7 ถึง 4.4 | 3.4 ถึง 4.6 | 3.9 ถึง 4.7 | 4.1 ถึง 4.8 | 4.3 ถึง 4.8 | 42 ถึง 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3.5 | 3.6 ถึง 3.9 | 10° | 0 | 0.5 | 3.7 ถึง 5.4 | 4.4 ถึง 5.6 | 4.9 ถึง 5.7 | 5.1 ถึง 5.8 | 5.3 ถึง 5.8 | 47 ถึง 50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| 4 | 4.1 ถึง 4.4 | 12° | 0 | 0.5 | 1 | 4.2 ถึง 5.9 | 4.9 ถึง 6.1 | 5.4 ถึง 6.2 | 5.6 ถึง 6.3 | 5.8 ถึง 6.3 | 47 ถึง 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 4.5 | 4.6 ถึง 4.9 | 15° | 0 | 0.5 | 1 | 5.2 ถึง 6.9 | 5.9 ถึง 7.1 | 6.4 ถึง 7.2 | 6.6 ถึง 7.3 | 6.8 ถึง 7.3 | 52 ถึง 55 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 5 | 5.1 ถึง 5.4 | 0 | 0.5 | 1 | 5.7 ถึง 7.4 | 6.4 ถึง 7.6 | 6.9 ถึง 7.7 | 7.1 ถึง 7.8 | 7.3 ถึง 7.8 | 57 ถึง 60 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| 6 | 6.1 ถึง 6.4 | 0 | 0.5 | 1 | 6.7 ถึง 8.4 | 7.4 ถึง 8.6 | 7.9 ถึง 8.7 | 8.1 ถึง 8.8 | 8.3 ถึง 8.8 | 57 ถึง 60 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
[! ] ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม ระบุจาก RTREM (ชนิดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม ยึดอยู่กับที่ ) ความยาวของ ใบมีดลบคม และความยาวทั้งหมดจะสั้นลงตามจำนวนที่ระบุของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม
หมายเลข รุ่น
RTREM
| เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D | มุม เดียว θ (เลือก) | มุม R (เลือก) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | |||||||
| θ5° | θ7° | θ10° | θ12° | θ15° | ||||||||
| 1.5 | 0 | 0.3 | 3 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 2.5 | 5° | 0 | 0.5 | 4.5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3 | 7° | 0 | 0.5 | 5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 3.5 | 10° | 0 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| 4 | 12° | 0 | 0.5 | 1 | 6.5 | 50 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 4.5 | 15° | 0 | 0.5 | 1 | 7.5 | 55 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| 5 | 0 | 0.5 | 1 | 8 | 60 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| 6 | 0 | 0.5 | 1 | 9 | 60 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
ข้อมูลมากกว่านี้

การปรับเปลี่ยน