ปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่ง รุ่นสี่เหลี่ยม

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เม็ดมีด มีด แบบเหลี่ยม สำหรับหัวกัด
    · จำนวนคมตัดที่ใช้งานได้: 4 (กรมควบคุมมลพิษคือ 1)
    · วัสดุชิ้นงาน รองรับการใช้งาน: เหล็กกล้า/ สเตนเลส/ เหล็กหล่อ/ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
    วัสดุ: คาร์ไบด์, เคลือบ คาร์ไบด์ เซอร์เม็ต, PCD

    สเปค

    ปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นวัสดุ (การเลือก)b
    ขนาด
    รูปทรงใบมีดคมตัดรูปทรงขนาดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ
    เซอร์เม็ตคาร์ไบด์ (ชนิด M)คาร์ไบด์ (ชนิด K)การเคลือบผิว คาร์ไบด์PCD
    N
    X
    R
    5
    0
    U
    X
    R
    2
    5
    G
    X
    R
    1
    5
    S
    M
    2
    2
    5
    T
    A
    3
    2
    5
    M
    D
    M
    2
    0
    SPCN42EDR    1.4ชนิด Rปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSPCN1203EDR
         ประเภท C
    SPEN42EDSR    ชนิด RSPEN1203EDSR
    SDCN42AENR    1.9ชนิด Rปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSDCN1203AENR
         
    SDKN42AEN     2.0ประเภท CSDKN1203AEN
    SDCN42AEN    1.2ประเภท CSDCN1203AEN
    SDEN42AESN    1.9ชนิด RSEDN1203AESN
    SDKN42AEN     2.0-ปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSDKN1203AEN
    SDCN53AEN   1.2ประเภท Cปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSDCN1504AEN
    SDKN53AEN     2.0ประเภท CSDCN1504AEN
    SDEN53AESN     1.2ชนิด RSDEN1504AESN
    SECN42AFNR    1.9ชนิด Rปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSECN1203AFNR
         
    SEKN42AFN     1.4ประเภท CSEKN1203AFN
    SECN42AFN    1.2ประเภท CSECN1203AFN
    SEEN42AFSN    1.9ชนิด RSEEN1203AFSN
    SEKN42AEN     2.0-ปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSEKN1203AEN
    SECN53AFN   1.9ชนิด Rปลายเม็ดมีดเครื่องมิลลิ่งสี่เหลี่ยม:รูปภาพที่เกี่ยวข้องSECN1504AFN
    SEKN53AFN     1.4ประเภท CSEKN1504AFN
    SEEN53AFSN     1.9ชนิด RSEEN1504AFSN

    ข้อมูลเพิ่มเติม

    ■ รูปทรงใบมีดคมตัด
    รูปทรงคุณสมบัติ
    ชนิด Rเพิ่ม 45° การทําแชมเฟอร์
    เน้นความทนทาน
    ประเภท Cทั้งสองด้านมีมุมตัดเป็น 45°
    เน้นความคม


    ■ วัสดุปลายที่แนะนำสำหรับวัสดุการทำงานที่แตกต่างกัน
    วัสดุชิ้นงานวัสดุปลายแนะนำ
    วัสดุวัสดุ
    เหล็กกล้าทั่วไป
    ( เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ / โลหะผสม เหล็กกล้า)
    เซอร์เม็ตNXR50
    คาร์ไบด์UXR25
    การเคลือบผิว คาร์ไบด์TA325
    สเตนเลสการเคลือบผิว คาร์ไบด์SM225
    โลหะเหล็ก / อโลหะคาร์ไบด์GXR15
    โลหะที่ไม่ใช่เหล็กPCD (เพชร)MDM20


    ■ แผนภูมิความเข้ากันได้ของเศษ เซอร์เม็ต ระดับ K
    MISUMIวัสดุมิตซูบิชิซูมิโตโมTangloyเคียวเซร่า
    SDKN42AEN−NXR50เซอร์เม็ตSDKN1203AEN−NX2525
    SDKN1203AETN−NX4545
    SDKN1203AEZN−NX2525
    SDKN42MT−T250A
    SDKN42MT−T1200A
    SDKN42ZTN−NS740
    SDKN42ZTN−N308
    SDKN1203AUTN−TN60
    SDKN1203AUTN−TN100M
    SDKN53AEN−NXR50SDKN1504AEN−NX2525
    SDKN1504AETN−NX4545
    SDKN1504AEZN−NX2525
    SDKN53MT−T250ASDKN53ZTN−NS740SDKN1504AUTN−TN60
    SDKN1504AUTN−TN100M
    SEKN42AFN−NXR50SEKN1203AFTN1−NX2525
    SEKN1203AFTN−NX4545
    SEKN42MT−T250ASEKN42AFTN16−NS740SEKN1203AFTN−TN100M
    SEKN53AFN−NXR50SEKN1504AFTN1−NX2525
    SEKN1504AFTN−NX4545
    SEKN53MT−T250ASEKN1504AGTN−NS740
    TPKN43PDR−NXR50TPKN2204PDR−NX2525
    TPKN2204PDR−NX4545
    TPCH43TR−T250A
    TPCH43TR−T1200A
    TPKN43ZTR−NS740
    TPKN43ZTR−N308
    TPKN2204PDTR−TN60
    TPKN2204PDTR−TN100M
    TEKN43PER−NXR50TEKN2204PETR1−NX2525
    TEKN2204PETR−NX4545 TEKN2204PEZR−NX2525
    TEKN43TR−T250ATEKN2204PTTR−TN60
    TEKN2204PTTR−TN100M