หัวกัดกลมหยาบ, รุ่นดอกเอ็นมิลล์

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· จัดการง่ายเนื่องจากคมตัดหลักและคมตัดรองประกอบด้วย เม็ดมีด 1 ประเภท
· เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่หลากหลายตั้งแต่ ⌀10

สเปค


รหัสรุ่น
MMRBM
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nจำนวนร่อง | \r\nความยาวใต้คอ ℓ1 | \r\nความยาว ก้าน ℓ2 | \r\nความลึกตัด a | \r\nปลายหัวแร้งบัดกรี เกี่ยวข้อง (>>หน้า 763) | \r\nรหัสรุ่น/ Part number สกรู อุปกรณ์เสริม (>> ตารางด้านล่าง) | \r\nรหัสรุ่น/ Part number ประแจ อุปกรณ์เสริม (>> ตารางด้านล่าง) | \r\n
| 10 | \r\n16 | \r\n160 | \r\n2 | \r\n20 | \r\n110 | \r\n8.9 | \r\nNRBM-10 | \r\nMMNJ-2655 | \r\nMMTX-1650 | \r\n
| 12 | \r\n20 | \r\n200 | \r\n2 | \r\n20 | \r\n155 | \r\n10.7 | \r\nNRBM-12 | \r\nMMNJ-2564 | \r\nMMTX-208P | \r\n
| 16 | \r\n20 | \r\n200 | \r\n2 | \r\n27 | \r\n155 | \r\n14.4 | \r\nNRBM-16 | \r\nMMNJ-2507 | \r\nMMTX-208 | \r\n
| 20 | \r\n20 | \r\n250 | \r\n2 | \r\n33 | \r\n200 | \r\n17.9 | \r\nNRBM-20 | \r\nMMNJ-2394 | \r\nMMTX-210P | \r\n
| 25 | \r\n200 | \r\n2 | \r\n33 | \r\n145 | \r\n17.9 | \r\nNRBM-20 | \r\n|||
| 32 | \r\n250 | \r\n2 | \r\n33 | \r\n194 | \r\n17.9 | \r\nNRBM-20 | \r\n|||
| 25 | \r\n25 | \r\n250 | \r\n2 | \r\n40 | \r\n190 | \r\n22.3 | \r\nNRBM-25 | \r\nMMNJ-2396 | \r\nMMTX-3125 | \r\n
| 32 | \r\n250 | \r\n2 | \r\n40 | \r\n185 | \r\n22.3 | \r\nNRBM-25 | \r\n|||
| 32 | \r\n32 | \r\n250 | \r\n2 | \r\n50 | \r\n180 | \r\n28.6 | \r\nNRBM-32 | \r\nMMNJ-28349 | \r\nMMTX-2099 | \r\n
\r\n
| รหัสรุ่น | \r\nชื่อส่วนประกอบ | \r\n
| MMNJ-2655 | \r\nสกรู | \r\n
| MMNJ-2564 | \r\n|
| MMNJ-2507 | \r\n|
| MMNJ-2394 | \r\n|
| MMNJ-2396 | \r\n|
| MMNJ-28349 | \r\n|
| MMTX-1650 | \r\nประแจ | \r\n
| MMTX-208P | \r\n|
| MMTX-208 | \r\n|
| MMTX-210P | \r\n|
| MMTX-3125 | \r\n|
| MMTX-2099 | \r\n
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดจริง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลเพิ่มเติม

● เนื่องจาก แบบหล่อของรุ่นปลายเดี่ยว ประกอบด้วยทั้ง ใบมีดลบคมหลัก และ ใบมีดลบคมรอง จึงควบคุมได้ง่าย
● มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กให้เลือกมากมายตั้งแต่ ⌀ 10 ขึ้นไป