คัตเตอร์สำหรับ Pin Point Gate (เปิด) สำหรับการขึ้นรูปส่วนปลาย / 2 ร่องฟัน / ใบมีดตรง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกตของ ขาพิน นพอยต์ ประตู
    · เลือกได้จากขนาด มุม รวมโดยละเอียด
    · สามารถเลือก วัสดุฐาน ได้จาก 3 ประเภท: คาร์ไบด์ ผงเหล็กไฮสปีด เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

    (เปิด) , สำหรับการขึ้นรูปส่วนปลาย / 2 ร่องฟัน , ใบมีดตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    (เปิด) , สำหรับการขึ้นรูปส่วนปลาย / 2 ร่องฟัน , ใบมีดตรง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
     

    รหัสรุ่น ความยาวของช่อง
    มุมคู่
    θ
    (เลือก)
    ความยาวของใบมีด
    ℓ1
    ความยาวโดยรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลางของก้านจับ
    D
    ความสามารถ
    D
    θ20°θ30°θ40°θ45°θ50°θ60°
    C-PGC
    (คาร์ไบด์)
    1.53020°4.02.61.91.71.51.21006
    230°5.43.52.62.32.01.6
    2.540°6.84.53.32.92.62.1
    345°8.25.44.03.53.12.5
    3.550°9.66.34.74.13.62.9
    460°11.17.35.44.74.23.4

    [ ! ] เส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้า เป็นตัวระบุเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นส่วนที่ติดส่วนปลายของใบมีด
    [ ! ] ชนิดไม่เคลือบ, เนื่องจากการเคลือบผิวทำให้รักษาความแม่นยำได้ยาก

    รหัสรุ่น ความยาวของช่อง

    (เลือก)
    มุมคู่
    θ
    (เลือก)
    ความยาวของใบมีด
    ℓ1
    ความยาวโดยรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลางของก้านจับ
    D
    ความสามารถ
    D
    θ20°θ30°θ40°θ45°θ50°θ60°
    PM-PGC
    ( เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง)

    PGC
    (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS))
    0.93020°
    30°
    40°
    45°
    50°
    60°
    2.41.51.11.00.90.71006
    1302.61.71.21.11.00.8
    1.3303.52.31.71.51.31.0
    1.5304.02.61.91.71.51.2
    50
    70
    2305.43.52.62.32.01.6
    50
    70
    2.5306.84.53.32.92.62.1
    50
    70
    3308.25.44.03.53.12.5
    50
    70
    3.5309.66.34.74.13.62.9
    50
    70
    43011.17.35.44.74.23.4
    50
    70

    [ ! ] เส้นผ่านศูนย์กลางของทางเข้า เป็นตัวระบุเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของชิ้นส่วนที่ติดส่วนปลายของใบมีด
    [ ! ] ชนิดไม่เคลือบ, เนื่องจากการเคลือบผิวทำให้รักษาความแม่นยำได้ยาก