คัตเตอร์สำหรับ Pin Point Gate (ส่วน SR) สำหรับการขึ้นรูปส่วน SR / 2 ร่องฟัน / ใบมีดตรง

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ส่วน SR ของ ขาพิน นพอยต์ ประตู
· เลือกได้จากขนาด มุม รวมโดยละเอียด
· สามารถเลือก วัสดุฐาน ได้จาก 3 ประเภท: คาร์ไบด์ ผงเหล็กไฮสปีด เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

สเปค

| รหัสรุ่น | ความยาวของใบมีด ℓ | มุมคู่ θ (เลือก) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องฟัน D | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางของก้านจับ D | ||||||
| ปลาย R | |||||||||||
| C-PGSRC (คาร์ไบด์) | 1 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | R x 2 | 100 | 6 | |
| 10° | 8 | ||||||||||
| 1.25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | |||||
| 10° | 8 | ||||||||||
| 1.5 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | |||||
| 10° | 8 | ||||||||||
| 1.75 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6 | ||||||
| 6° | 10° | 8 | |||||||||
| 1.8 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6 | ||||||
| 6° | 8 | ||||||||||
| 2 | 2° | 3° | 4° | 6 | |||||||
| 5° | 6° | 8 | |||||||||
| 2.5 | 2° | 6 | |||||||||
| 3° | 4° | 5° | 6° | 8 | |||||||
| รหัสรุ่น | ความยาวของใบมีด ℓ (เลือก) | มุมคู่ θ (เลือก) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องฟัน D | ความยาวโดยรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลางของก้านจับ D | |||||||||||||||
| ปลาย R | ||||||||||||||||||||
| θ1° | θ2° | θ3° | θ4° | θ5° | θ6° | θ10° | θ20° | |||||||||||||
| PM-PGSRC ( เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง) PGSRC (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)) | 0.5 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | R x 2 | 100 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| 50 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | ||||||
| 65 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | — | — | |||||||
| 0.6 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 50 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | ||||||
| 65 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | |||||||
| 0.7 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 50 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | — | ||||||
| 65 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | |||||||
| 0.75 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 0.8 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 1 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 1.25 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 1.5 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 1.75 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 1.8 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 2 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 2.5 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | ||||||
การปรับแต่ง