ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น 2 ร่อง / รุ่นธรรมดา

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชนิดรัศมีขนาดเล็กที่ป้องกันรอยตัดบน เรซิ่น

สเปค

| หมายเลข รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | รูป | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รัศมี R | |||||
| SEC-CR-PLEM2R | 1 | - | 0.2 | 4 | 3 | 50 | 1 |
| 2 | - | 0.2 | 4 | 6 | 55 | 1 | |
| 3 | 6 | 0.2 | 6 | 9 | 60 | 1 | |
| 3 | 3 | 0.2 | 3 | 9 | 60 | 2 | |
| 4 | 6 | 0.2 | 6 | 12 | 60 | 1 | |
| 4 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 60 | 2 | |
| 5 | - | 0.2 | 6 | 15 | 60 | 1 | |
| 6 | - | 0.2 | 6 | 18 | 60 | 2 | |
| 8 | - | 0.2 | 8 | 24 | 80 | 2 | |
| 10 | - | 0.2 | 10 | 30 | 80 | 2 |
[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่แสดงรายการเป็นสีน้ำเงินระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) รัศมี (R) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้
● รูปทรง คมตัดที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เรซิ่น
● เหมาะสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียมทองแดงและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก
● กลไก ป้องกันรัศมียังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น