ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีเคลือบ DLC สำหรับงานอลูมิเนียม 2 ร่อง / รุ่นธรรมดา

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
นอกจากสินค้ามาตรฐานแล้ว ยังสามารถเลือกขนาดรัศมีได้หลากหลายสำหรับสินค้าสั่งผลิต

สเปค

หมายเลข รุ่น
DLC-CR-ALHEM2R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-SEC-ALHEM2R □□ -DC ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี เลือก R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) CR 0.1 มม. ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต) การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | ● สต็อก ผลิตภัณฑ์ □ ผลิต ผลิตภัณฑ์ | ||
| 2 | 0.2 | 6 | 40 | 4 | 1 | ● | ||
| 3 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
| 4 | 0.5 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ||
| 0.1 ถึง 1.0 | □ | |||||||
| 5 | 0.5 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||
| 0.1 ถึง 1.5 | □ | |||||||
| 6 | 0.5 | 18 | 55 | 6 | 2 | ● | ||
| 0.1 ถึง 2.0 | □ | |||||||
| 8 | 1 | 24 | 65 | 8 | 2 | ● | ||
| 0.1 ถึง 3.0 | □ | |||||||
| 10 | 1 | 30 | 75 | 10 | 2 | ● | ||
| 0.1 ถึง 3.0 | □ | |||||||
| 12 | 1 | 36 | 80 | 12 | 2 | ● | ||
| 0.1 ถึง 3.0 | □ | |||||||
| 16 | 0.1 ถึง 3.0 | 48 | 110 | 16 | 2 | □ | ||
| 20 | 0.1 ถึง 3.0 | 60 | 130 | 20 | 2 | □ | ||
[! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● การ การเคลือบผิว DLC มีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอและการต้านทานการสะสมดีเยี่ยม
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ใช่เหล็กเช่น อะลูมิเนียม และ ทองแดง
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น