TSC ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ (ข้อต่อฟิตติ้ง / รัศมี (R) ความแม่นยำ 5 UM) งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ 4 ร่อง 45 °รุ่นเกลียว / ดอกสั้น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี งานละเอียด สูงสำหรับ ด้ามจับแบบหดรัด ความ ความแม่นยำ สูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

สเปค

| หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R | |||||
| TSC-SHP-CR-HFEM4B | 2 | 0.2 | 3 | 50 | 6 | 1 |
| 3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 1 | |
| 4 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 1 | |
| 6 | 0.5 | 9 | 50 | 6 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
● ความแม่นยำของรัศมี (R) ภายใน 5 μm (อัตราส่วนที่วัดได้ของเรา) / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้ เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงพร้อมการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุดเหมาะสำหรับการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูงและมีความแม่นยำสูง
● ออกแบบมาให้มี รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เน้น ความแข็งเกร็ง ด้วย ใบมีดลบคม ลบ รุ่น รัศมี (R) เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้าความแข็งสูง
● TS โค้ทประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ เหล็กกล้าความแข็งสูง ผ่านการ อบ ด้วยความร้อน / ความแข็งสูง