ดอกลบคมคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2-ร่อง / รุ่นสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุม สามารถใช้เป็น เครื่องมือลบคม
    · เนื่องจากมีฟลุตต่อพ่วง จึงเป็นไปได้ที่จะทำการตัดแบบเอียง รูปร่าง และแบบเกลียว
    · เนื่องจากร่องรอบนอกมี มุมเอียงของฟันเกลียว จึงเป็นไปได้ที่จะ กระบวนการแปรรูป ตามที่แสดงในรูปด้านบน
    · มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ฯลฯ

    ดอกดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS, เกลียว 2 ฟัน/ ก้านสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอกดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS, เกลียว 2 ฟัน/ ก้านสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

     

    \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
    รหัสโมเดล มุมที่ทำการลบ
    θ
    เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
    d
    ความยาวร่องฟันคมตัด
    ความยาวโดยรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    D
    TSC-MEM2S360°6503
    390°6503
    390°66506
    3120°6503
    3120°66506
    460°8504
    490°8504
    490°68506
    4120°8504
    4120°68506
    660°12506
    690°12506
    6120°12506
    860°16558
    890°16558
    8120°16558
    1060°206510
    1090°206510
    10120°206510
    1260°247512
    1290°247512
    12120°247512
    \r\n

    [ ! ] สำหรับ สเปค ของมุมลบ มุม ( การทําแชมเฟอร์ ) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่แสดงเป็นสีน้ำเงิน ให้ระบุทั้งมุมลบ มุม ( การทําแชมเฟอร์ ) และเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน (d)

    ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

    ข้อมูลเพิ่มเติม


    เหมาะสำหรับการลบมุม มี ใบมีดลบคม รอบข้างที่ช่วยให้สามารถตัดแนวเอียง แนวเส้น และแนวเกลียวได้
    มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
    ใบมีดลบคม มีดรอบข้างมีการบิดตัวเพื่อให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ตามรูปด้านบน สามารถใช้เป็น เครื่องมือลบคม ได้

    ดอกดอกเอ็นมิลลบคมคาร์ไบด์ เคลือบ TS, เกลียว 2 ฟัน/ ก้านสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง