ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลบมุมและ ร่อง V
    · มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา เวลาจัดส่ง ฯลฯ

    ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

     

    \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
    รหัสโมเดล มุมคู่
    θ
    ความหนาแกนปลาย
    D1
    ความยาวโดยรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลางของก้าน
    d
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    D
    TSC-SVEM360°≤ 0.3503
    90°
    120°
    460°≤ 0.3504
    90°
    120°
    660°≤ 0.3606
    90°
    120°
    860°≤ 0.3608
    90°
    120°
    1060°≤ 0.36510
    90°
    120°
    1260°≤ 0.37512
    90°
    120°
    1660°≤ 0.310016
    90°
    120°
    \r\n



    ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่

    ข้อมูลเพิ่มเติม


    เหมาะสำหรับการลบมุมและการกลึงร่องรูปตัววี
    มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชั่นและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น

    ดอกลบคม / กัดร่องวีคาร์ไบด์เคลือบ TS, 2 ฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง