ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 2 ร่อง / รุ่นธรรมดา

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ 2 ร่อง สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปพร้อมชนิดความยาวร่องฟันปกติพร้อมรัศมีคมตัด
· คมตัดรัศมียังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกะเทาะ
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

สเปค

หมายเลข รุ่น
TSC-CR-EM2R
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R (สินค้าที่ผลิตซึ่งเพิ่มขึ้น 0.1 มม.) | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | ● สต็อก ผลิตภัณฑ์ □ ผลิต ผลิตภัณฑ์ | |||||||
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 45 | 4 | 1 | ● | |||||
| 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 4.5 | 45 | 4 | 1 | ● | |||||
| 2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● | |||
| 2.5 | 0.1 - 0.5 | 7.5 | 45 | 4 | 1 | □ | |||||||
| 2.8 | 0.1 - 0.5 | 8.4 | 45 | 4 | 1 | □ | |||||||
| 3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 9 | 45 | 6 | 1 | ● | |||
| 0.6 - 0.7 | □ | ||||||||||||
| 3.5 | 0.1 - 0.7 | 10.5 | 45 | 6 | 1 | □ | |||||||
| 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | |||
| 0.1 - 0.9 | □ | ||||||||||||
| 4.5 | 0.1 - 1.2 | 13.5 | 50 | 6 | 1 | □ | |||||||
| 5 | 0.5 | 1 | 15 | 55 | 6 | 1 | ● | ||||||
| 0.1 ถึง 1.5 | □ | ||||||||||||
| 5.5 | 0.1 ถึง 1.7 | 16.5 | 55 | 6 | 1 | □ | |||||||
| 6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 18 | 60 | 6 | 2 | ● | |||
| 0.1 ถึง 1.9 | □ | ||||||||||||
| 8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 24 | 70 | 8 | 2 | ● | ||||
| 0.1 ถึง 3.0 | □ | ||||||||||||
| 10 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 30 | 80 | 10 | 2 | ● | ||||
| 0.1 - 2.9 | □ | ||||||||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 36 | 85 | 12 | 2 | ● | |||||
| 0.1 - 2.9 | □ | ||||||||||||
| 16 | 0.1 ถึง 3.0 | 48 | 115 | 16 | 2 | □ | |||||||
| 20 | 0.1 ถึง 3.0 | 60 | 125 | 20 | 2 | □ | |||||||
[! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
[! ] ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการ การเคลือบผิว TS จะถูกจัดส่งในวันที่ 10
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
●อเนกประสงค์ 2 ร่อง>
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น