ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 4 ร่อง 45 ° รุ่นธรรมดา

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ประเภทรัศมีของ ดอกเอ็นมิลล์ หลากหลายฟังก์ชั่น
    · รูปทรง ร่อง ชิป IC เศษที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับร่องฟัน 2 ฟัน
    · เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
    · คมตัดรัศมียังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกะเทาะ
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

    ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ซีรีส์ รัศมี 4 ร่อง 45 ° รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ซีรีส์ รัศมี 4 ร่อง 45 ° รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลข รุ่น
    TSC-CR-HEM4R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-TSC-HEM4R ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)

    ด้านนอก
    เส้นผ่าศูนย์กลาง
    D
    รัศมี
    R
    CR
    เลือก
    0.1 มม
    การกำหนดที่เพิ่มขึ้น
    (สต็อก ผลิตภัณฑ์)
    (ผลิต ผลิตภัณฑ์)
    ความยาวขลุ่ย
    ความยาวรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    d
    รูป● สต็อก ผลิตภัณฑ์
    □ ผลิต ผลิตภัณฑ์
    30.20.30.5    166061
    40.20.30.51   186061
    0.1 ถึง 0.4
    5 0.30.51   216061
    0.1 ถึง 0.4
    6 0.30.51   216062
    0.1 ถึง 0.9
    70.1 ถึง 1.0246081
    7.50.1 ถึง 1.0246081
    8 0.30.511.52 267582
    0.1 ถึง 1.4
    10 0.30.511.52 3490102
    0.1 ถึง 1.9
    12 0.30.511.52338100122
    0.1 ถึง 2.5
    16  0.51 2348110162
    0.1 ถึง 2.9
    20  0.51 2356130202
    0.1 ถึง 2.9

    [! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
    [! ] ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่มีการ การเคลือบผิว อ้างถึง >> คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ การเคลือบผิว ใหม่ในระหว่างกระบวนการเพิ่มเติม

    สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
    สำหรับบริการ การเคลือบผิว โปรดดู >> คลิกที่นี่
    สำหรับประเภทและคุณสมบัติการ การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ดูที่ >> คลิกที่นี่ 

    ข้อมูลมากกว่านี้


    มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
    ●ผลิตภัณฑ์ดอกกัด อเนกประสงค์ที่มีความโค้งเพิ่ม
    รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดร่องได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
    เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
    ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล มี ประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น