ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC, 4 ร่อง, 45 °รุ่น รุ่นเกลียว / ดอกสั้น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ประเภทรัศมีของ ดอกเอ็นมิลล์ หลากหลายฟังก์ชั่น
· รูปทรง ร่อง ชิป IC เศษที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับร่องฟัน 2 ฟัน
· เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
· คมตัดรัศมียังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกะเทาะ
· ด้วยการใช้ความยาว ใบมีดลบคม ดอกสั้น สั้นที่ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1.5 เท่า จึงเป็นไปได้ที่จะ กระบวนการแปรรูป พื้นผิว ด้านล่างในขณะที่หยุด อาการสั่นสะท้าน

สเปค

หมายเลข รุ่น
TSC-CR-HEM4B ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-TSC-HEM4B ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี | เลือก R | ความยาวขลุ่ย ℓ | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | ● สต็อก ผลิตภัณฑ์ □ ผลิต ผลิตภัณฑ์ |
| CR 0.1 มม การกำหนดที่เพิ่มขึ้น | |||||||
| 3 |
0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 1 | ● | |
| 4 |
0.5 | 6 | 60 | 6 | 1 | ● | |
| 0.1 ถึง 0.4 | □ | ||||||
| 5 |
0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 1 | ● | |
| 0.1 ถึง 0.4 | □ | ||||||
| 6 |
0.5 | 9 | 60 | 6 | 2 | ● | |
| 0.1 ถึง 1.0 | □ | ||||||
| 8 |
1 | 12 | 75 | 8 | 2 | ● | |
| 0.1 ถึง 1.5 | □ | ||||||
| 10 |
1 | 15 | 80 | 10 | 2 | ● | |
| 0.1 ถึง 2.0 | □ | ||||||
| 12 |
1 | 18 | 100 | 12 | 2 | ● | |
| 0.1 ถึง 2.5 | □ | ||||||
| 16 | 0.1 ถึง 3.0 | 24 | 110 | 16 | 2 | □ | |
[! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
[! ] ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่มีการ การเคลือบผิว อ้างถึง >> คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ การเคลือบผิว ใหม่ในระหว่างการประมวลผลเพิ่มเติม
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
●ผลิตภัณฑ์ดอกกัด อเนกประสงค์ที่มีความโค้งเพิ่ม
● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดร่องได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
● เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล มี ประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น
● มี ใบมีดลบคม มีความยาวมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม 1.5 เท่าช่วยยับยั้งการพูดคุยในขณะที่ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิวด้านล่าง