ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ 4 ร่อง เกลียว 45 ° / ก้านยาว รุ่นสั้น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง ร่อง ชิป IC เศษที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับร่องฟัน 2 ฟัน
· เนื่องจากประสิทธิภาพความสามารถในการขจัด ชิป IC สูง จึงเป็นไปได้ที่จะ กระบวนการแปรรูป ด้วยอัตราป้อนที่มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับ ดอกเอ็นมิลล์ มาตรฐาน
· ชนิด ก้านยาว เหมาะสำหรับการกัดโพรงลึก
· สำหรับ ⌀7 ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน จะบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดเพื่อป้องกันการรบกวน
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

สเปค

หมายเลข รุ่น
TSC-CR-LS-HEM4S
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | รัศมี R | ความยาวขลุ่ย ℓ | ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 | ความยาวใต้คอ ℓ1 | ความยาวรวม L | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | รูป | |||||
| 3 | 0.2 | 0.5 | 4.5 | 2.9 | 10 | 80 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 0.2 | 0.5 | 6 | 3.8 | 15 | 80 | 6 | 1 | ||||
| 6 | 0.3 | 0.5 | 9 | 5.8 | 18 | 120 | 6 | 2 | ||||
| 7 | 0.5 | 1 | 9 | - | - | 120 | 6 | 3 | ||||
| 9 | 0.5 | 1 | 1.5 | 13 | - | - | 135 | 8 | 3 | |||
| 11 | 0.5 | 1 | 1.5 | 18 | - | - | 160 | 10 | 3 | |||
| 13 | 1 | 1.5 | 2 | 20 | - | - | 160 | 12 | 3 | |||
| 17 | 1 | 2 | 25 | - | - | 180 | 16 | 3 | ||||
| 22 | 1 | 2 | 30 | - | - | 200 | 20 | 3 | ||||
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
ข้อมูลมากกว่านี้

● รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดร่องได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
● เนื่องจากอัตราการคาย เศษตัด สูงความเร็วในการป้อนจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าของโรงงานปลาย มาตรฐาน 2 เท่า
● ก้านยาว รุ่น ยาว เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องลึก
● ด้ามของØ 7 หรือมากกว่านั้นบางกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม เพื่อป้องกันการรบกวน