ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC 3 ร่อง / เกลียว 45°/ ชนิดสั้น

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ด้วยการใช้ รูปทรง 3 ร่อง จึงทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน และสามารถทำได้ตั้งแต่การกัดดิ่งไปจนถึง งานตัดเซาะร่อง โดยไม่มีขั้นบันได
    · รูปทรง ร่อง ชิป IC เศษที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยระยะกินลึกเทียบเท่ากับร่องฟัน 2 ฟัน
    · เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
    · สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

    ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC, 3 ร่อง, รุ่นเกลียว 45° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    สเปค

    ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC, 3 ร่อง, รุ่นเกลียว 45° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หมายเลข รุ่น
    TSC-CR-HEM3S ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค) / T-TSC-HEM3S ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)

    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
    D
    รัศมีเลือก R ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
    CR 0.1 มม
    การกำหนดที่เพิ่มขึ้น (ผลิตขึ้น
    ผลิตภัณฑ์ )
    ความยาวขลุ่ย
    ความยาวรวม
    L
    เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
    d
    รูป● สต็อก ผลิตภัณฑ์
    □ ผลิต ผลิตภัณฑ์
    30.3 0.586061
    40.3 0.5116061
    0.1 ถึง 0.4
    50.3 0.5136061
    0.1 ถึง 0.4
    60.3 0.5 1 1.5136062
    0.1 ถึง 0.9
    70.1 ถึง 1.0167081
    7.50.1 ถึง 1.0167081
    80.3 0.5 1 1.5197582
    0.1 ถึง 1.4
    90.1 ถึง 1.51980101
    100.3 0.5 1 1.5 22280102
    0.1 ถึง 1.9
    110.1 ถึง 2.022100121
    120.3 0.5 1 1.5 226100122
    0.1 ถึง 2.5
    160.1 ถึง 3.032105162
    200.1 ถึง 3.038110202

    [! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
    [! ] ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่มีการ การเคลือบผิว อ้างถึง >> คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ การเคลือบผิว ใหม่ในระหว่างการประมวลผลเพิ่มเติม

    สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

    ข้อมูลมากกว่านี้


    มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
    มี รูปทรง 3 ร่อง ที่แข็งแรงต่อการพูดคุยและสามารถ งานตัดเซาะร่อง ขั้นตอนได้
    รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดร่องได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
    เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง